Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(7 Types de produit)
Le scellé à boulon de haute sécurité est idéal pour sécuriser les marchandises à l'importation et à l'exportation. Comprend un insert 18 mm et une tête de goupille qui garantit que le joint reste engagé, même si le couvercle en plastique est retiré. Le scellé est conforme à la norme ISO 17712:2013 (goupille enduite) et certifié C-TPAT.
Les scellés pour câbles avec un corps métallique sont conçus pour une sécurité à long terme et sont utilisés dans le monde entier pour protéger les marchandises à l'importation et à l'exportation. Le câble en acier ne peut être retiré qu'à l'aide d'un outil (vendu séparément) et s'effiloche lorsqu'il est coupé afin d'éviter toute réutilisation. Conforme à ISO17712:2023 et C-TPAT.
Les scellés à longueur fixe en plastique constituent un moyen facile et rentable de dissuader le vol et de fournir des preuves d'altération ou de violation. Idéaux pour sécuriser les portes de camions et de conteneurs. Disponibles en plusieurs types, notamment InnoLock, OctoLock et TwinLock.Scellés économiques à longueur fixe. Idéaux pour sécuriser les portes de camions et de conteneurs.Trois options disponibles, y compris certaines tout en plastique.Utilisation simple. Matière: , Polypropylène Couleur: Bleu, Blanc, Jaune, Rouge, Orange, Vert Séries: SRH0025, SRH0024, SRH0023
Les scellés de sécurité permettent d'apposer un scellé d'inviolabilité sur les conteneurs en plastique, offrant ainsi une protection contre le vol et la contamination. Conviennent parfaitement aux conteneurs de stockage et de magasinage. Disponibles dans différents styles, y compris Cable Lock et Eze Seal.
Les scellés pour compteurs et services publics fournissent une preuve d'effraction pour les compteurs et les objets nécessitant des scellés en fil métallique fin, notamment les compteurs d'eau et d'électricité. Le fil est inséré dans de petites ouvertures et tiré pour le fixer en place. Les types comprennent AnchorLock, ClickLock, CrimpLock et TwistLock.Les scellés pour compteurs de services publics sont spécifiquement conçus pour signaler toute effraction ou intrusion sur un large éventail de compteurs ou d’objets nécessitant un scellé à fil fin.Le fil métallique fin peut être enfilé dans des ouvertures petites ou complexes.Idéaux pour les compteurs d’eau et d’électricité, les boîtiers de raccordement et autres coffres-forts. Matière: PC, ABS, Polycarbonate, Acier Couleur: Bleu, Jaune, Rouge, Orange, Vert, Blanc, Naturel Séries: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock
Cette gamme de scellés à tirette se caractérise par des sangles lisses et des mâchoires de verrouillage en métal, offrant une garantie d'inviolabilité claire pour diverses applications. La gamme comprend JawLock (versions Mini et Maxi), SegureLock, TeraLock et SmoothLock.Scellés à serrer avec des sangles lisses qui fournissent un scellé indicatif révélant toute preuve d’effraction ou de violation, dans une variété d’applications.Faciles à appliquer et à serrer au diamètre souhaité.Plusieurs types de scellés sont disponibles, y compris avec des étiquettes plus longues et une languette détachable pour un retrait facile et rapide. Matière: , Polypropylène, PP Couleur: Orange, Bleu, Rouge, Blanc, Vert, Jaune, Noir Séries: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Ces scellés entièrement en plastique offrent une garantie d'inviolabilité et préviennent le vol. La gamme comprend PrimeLock, LightLock, AceLock et SentryLock. Chacun d'entre eux est conçu pour une installation sans outil et offre différentes résistances à la rupture.Gamme de scellés à serrer entièrement en plastique avec lanière crantée idéale pour la préhension de matériaux glissants.Révèle l'existence d'une altération ou d'une effraction.Utilisés pour identifier facilement les informations de livraison afin d'améliorer l'efficacité. Matière: PP, , Polypropylène Couleur: Bleu, Rouge, Vert, Jaune, Blanc, Orange Séries: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer