Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Montaż wciskany Gwinty UNF

 (28 Produkty)


Korki maskujące z uchwytem

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Kołki stożkowe odporne na działanie wysokich temperatur

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Miękkie nasadki radełkowane

Miękkie nasadki radełkowane to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Charakteryzuje je radełkowana powierzchnia zewnętrzna i wykonanie z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.

Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.

Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.

  • Prosty i ekonomiczny sposób na zabezpieczenie gwintów metrycznych i UNF.
  • Łatwy montaż i demontaż.
  • Są przystosowane do pracy w temperaturze od -60C do 135C.
Materiał: TPE Kolor: Niebieski Grupa SR: SRF0010

Nasadki

Nasadki mocowane na wcisk to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Zostały wykonane z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.

Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.

Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.

  • Prosty i ekonomiczny sposób na zabezpieczenie gwintów metrycznych i UNF.
  • Łatwy montaż i demontaż.
  • Są przystosowane do pracy w temperaturze od -60C do 135C.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Czerwony, Niebieski Grupa SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Nasadki PCR

Nasadka montowana na wcisk zapewnia ogólną ochronę złącz metrycznych, BSP i gwintów UNF przed zanieczyszczeniami takimi jak brud, kurz i wilgoć. Montaż na wcisk umożliwia łatwe, ręczne zastosowanie, jednocześnie zapewniając pewne dopasowanie. Idealne do wielu zastosowań w produkcji, magazynowania oraz podczas transportu komponentów. Ta seria jest ekonomiczną alternatywą dla profili gwintowanych.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCFBPCR

Nasadki elastyczne z uchwytem - odporne na wysoką temperaturę

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Odporne na działanie wysokiej temperatury, elastyczne nasadki z uchwytem to łatwe w montażu i demontażu nasadki na elementy gwintowane i gładkie.

  • Unikatowa konstrukcja sprawia, że nasadka pasuje do wielu średnic.
  • Łatwy montaż i demontaż.
Materiał: Elastyczne PCV Kolor: Żółty Grupa SR: SR1072

Nasadki maskujące typu EZE

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek profili, takich jak pręty, rury i rurki podczas procesów produkcyjnych.Typowe zastosowania obejmują anodowanie, śrutowanie, lakierowanie proszkowe, nakładanie powłok niskoemisyjnych, galwanizację i maskowanie ogólne.Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie, średnica wewnętrzna powinna być o około 10% mniejsza niż średnica zewnętrzna części maskowanej. Materiał: EPDM, Silikon, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Nasadki na trzpienie do wysokich temperatur

Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.

Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.

Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.

  • Zaprojektowane z myślą o osłonięciu i ochronie gwintów.
  • Chronią przed uszkodzeniem oraz wnikaniem brudu i wilgoci.
  • Stosowane w branży motoryzacyjnej i inżynieryjnej.
Materiał: TPE - PIR Kolor: Czarny Grupa SR: SR1026

Nasadki okrągłe elastyczne

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044

Nasadki sześciokątne

Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.

  • Nasadki sześciokątne o sztywnej konstrukcji umożliwiają łatwy montaż i demontaż. Dostępne we wszystkich typowych rozmiarach złączek hydraulicznych.
  • Nadają się również do zabezpieczania komponentów okrągłych.
  • Elastyczne i ekonomiczne.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SR1127

Nasadki trzpieni gwintowanych

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Służą do zabezpieczania gwintów BSP i UNF.Zaprojektowane z małym kołnierzem.Zwiększają ochronę przed zanieczyszczeniami i ograniczają czas marnowany podczas powtarzalnych czynności. Materiał: LDPE, PE Kolor: Naturalny, Czerwony Grupa SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Nasadki z kołnierzem

Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.

Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.

Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.

  • Zaprojektowane z myślą o osłonięciu i ochronie gwintów.
  • Chronią przed uszkodzeniem oraz wnikaniem brudu i wilgoci.
  • Stosowane w branży motoryzacyjnej i inżynieryjnej.
Materiał: TPE, LDPE Kolor: Żółty, Naturalny Grupa SR: SRCTLTPE, SR1116

Nasadki z kołnierzem do wysokich temperatur

Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.

Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.

Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.

  • Zaprojektowane z myślą o osłonięciu i ochronie gwintów.
  • Chronią przed uszkodzeniem oraz wnikaniem brudu i wilgoci.
  • Stosowane w branży motoryzacyjnej i inżynieryjnej.
Materiał: Silikon Kolor: Żółty, Szary, Przezroczysty, Różowy Grupa SR: SR5754

Nasadki z uchwytem

Nasadki z uchwytem służą do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wyciekami. Uchwyt zapewnia większą powierzchnię styku podczas montażu i demontażu, a tym samym wymaga mniejszej siły chwytu.

Uchwyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających szybkiego demontażu w procesie mechanicznym. Z tego powodu są często stosowane w wielu branżach.

Elastyczność zastosowanego materiału umożliwia ciasne dopasowanie elementu. Dodatkowy uchwyt sprawia, że stają się niezbędnym wyborem.

  • Zaprojektowane z myślą o ochronie przed zanieczyszczeniami i wyciekami.
  • Dzięki elastycznej konstrukcji można je rozciągnąć i ciasno naciągnąć na chroniony element.
  • Są stosowane w branży spożywczej, zastosowaniach przemysłowych i związanych z przechowywaniem.
Materiał: EVA, PVC Kolor: Żółty, Czarny, Czerwony Grupa SR: SR6110, SR1066

Osłony zabezpieczające do śrub

Osłony zabezpieczające do śrub służą do zakrycia i ochrony łbów śrub i nakrętek przed warunkami otoczenia. Idealne do łbów śrub i nakrętek. Zapewniają estetyczne wykończenie i świetnie sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych.

Szeroka gama artykułów w tym asortymencie zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań. Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub calowych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.

Dostępne w różnych kolorach.

  • Chronią zamontowane elementy złączne przed manipulacją i warunkami otoczenia.
  • Zapewniają schludne wykończenie elementu.
  • Wspaniałe rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Zielony, Brązowy Grupa SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Zatyczki z uchwytem centralnym

Zaślepki z uchwytem centralnym z łatwością umieszcza się w otworach gwintowanych i niegwintowanych. Z uwagi na stożkowy kształt możliwy jest montaż zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych. Zaślepka ciasno dopasowuje się do otworu i zapewnia dobre uszczelnienie, dzięki czemu chroni otwartą rurę lub otwór przed wnikaniem do wnętrza niepożądanych substancji, a tym samym wspomaga ochronę komponentów wewnętrznych i gwarantuje optymalne parametry pracy.

Zintegrowany uchwyt centralny ułatwia i przyspiesza demontaż; wystarczy go pociągnąć w górę. Zaślepka chroni przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.

Używane w różnorodnych zastosowaniach.

  • Stożkowy kształt zaślepki oznacza, że pasuje ona do otworów o różnych średnicach wewnętrznych.
  • Zintegrowany uchwyt centralny ułatwia i przyspiesza instalację i demontaż ręką, jak i za pomocą narzędzi.
  • Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w instalacjach elektrycznych, maszynach, urządzeniach i panelach sterowania.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Żółty, Pomarańczowy, Czerwony Grupa SR: SR1174, SR1068

Zatyczki zatrzaskowe

Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.

Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.

Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.

  • Łatwy montaż i demontaż. Po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie.
  • Jest wyposażona w umieszczoną w górnej części wypustkę, która ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania.
  • Pasują do gwintów metrycznych, BSP i UNF.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czerwony, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Zatyczki zatrzaskowe PCR

Zatyczki zatrzaskowe skutecznie chronią przed zanieczyszczeniami takimi jak brud, kurz i wilgoć, podczas procesów produkcji, przechowywania i transportu, dla wielu produktów. Niewielki nacisk wpina wtyczkę w wewnętrzne żeberko, co ułatwia jej montaż i demontaż. Uchwyt umożliwia usunięcie za pomocą narzędzia, które wykręca zatyczkę.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTFUPPCR

Zaślepka Stożkowa z uchwytem PCR

Zaślepki stożkowe z uchwytem okrągłym zaprojektowano tak, aby umożliwić łatwy demontaż i zakładanie. Charakteryzuje się stożkowym profilem, co zwiększa wszechstronność. Chronią przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią i korozją. Wyposażone w solidny uchwyt okrągły, co poprawia obsługę podczas wyjmowania wtyczki. Pierścień zapewnia również ochronę ściany, gdy jest w pełni zainstalowany.

Ta seria jest produkowana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTCFPCR

Zaślepki EZE

Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.

Środkowy lub boczny uchwyt ułatwiający usunięcie zapewnia łatwy montaż i demontaż w przypadku otworów gwintowanych.Chronią przed uszkodzeniami, zanieczyszczeniami, wilgocią i korozją podczas przechowywania i transportu.Dzięki opatentowanej konstrukcji montaż jest niezwykle prosty – wystarczy wcisnąć zatyczkę. Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Czerwony Grupa SR: SR1055

Zaślepki maskujące z kołnierzem

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Wyposażone w zintegrowaną podkładkę i zaślepkę, które działają jako jeden element.Wytrzymują wysokie temperatury do 250 stopni Celsjusza.Do lakierowania proszkowego, malowania, platerowania, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: Silikon, EPDM Kolor: Naturalny, Czarny, Biały, Szary, Ciemnozielony, Żółty, Różowy, Fiolet, Czerwony Grupa SR: SR1065, SR1092, SR5753

Zaślepki szybkomocujące

Nasadki z uchwytem służą do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wyciekami. Uchwyt zapewnia większą powierzchnię styku podczas montażu i demontażu, a tym samym wymaga mniejszej siły chwytu.

Uchwyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających szybkiego demontażu w procesie mechanicznym. Z tego powodu są często stosowane w wielu branżach.

Elastyczność zastosowanego materiału umożliwia ciasne dopasowanie elementu. Dodatkowy uchwyt sprawia, że stają się niezbędnym wyborem.

  • Zaprojektowane z myślą o ochronie przed zanieczyszczeniami i wyciekami.
  • Dzięki elastycznej konstrukcji można je rozciągnąć i ciasno naciągnąć na chroniony element.
  • Są stosowane w branży spożywczej, zastosowaniach przemysłowych i związanych z przechowywaniem.
  • They can be reused.
Materiał: LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SRQCF

Zaślepki szybkomocujące PCR

Zaślepki Quick Connector zostały zaprojektowane, w celu ochrony męskich złączy szybkozłącznych, które spełniają normy SAE. Używane w zastosowaniach hydraulicznych w celu ochrony komponentów przed kurzem, wilgocią, uszkodzeniami spowodowanymi wstrząsami oraz pozostałościami płynów, które mogłyby wpłynąć na system hydrauliczny podczas produkcji, testowania, przechowywania i transportu. Posiada długą centralną wkładkę, która umożliwia łatwy demontaż przy mocnym trzymaniu, co jest szczególnie istotne w zastosowaniach związanych z cieczą.

Ta seria jest produkowana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRQCFPCR

Zaślepki wciskane

Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.

Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.

Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.

  • Zabezpieczają osoby przenoszące produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów.
  • Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
  • Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Naturalny, Czarny, Biały Grupa SR: SR1011

Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe

Standardowe nasadki i zaślepki stożkowe to komponenty o wszechstronnym zastosowaniu. Jeden element można użyć zarówno jako nasadkę jak i zaślepkę. Stożkowy kształt umożliwia montaż w charakterze zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych i w charakterze nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych.

Te dwufunkcyjne nasadki/zaślepki zwykle używane są do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.

Prosta konstrukcja na wcisk sprawia, że te dwufunkcyjne komponenty łatwo się montuje i demontuje. Bogaty asortyment oferuje możliwość wyboru komponentów różnej wielkości, od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Konstrukcja zaślepek sprawia, że nadają się one do nakładania na elementy o różnej średnicy zewnętrznej i wewnętrznej.
  • Chronią końcówki rur gwintowanych i niegwintowanych, otwory przelotowe, punkty dostępu przed uszkodzeniem, wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń oraz przed korozją.
  • Nadają się do stosowania w układach hydraulicznych, komponentach motoryzacyjnych oraz wyrobach medycznych.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Czerwony, Niebieski, Czarny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1000, SR1111, SRF0020

  • z 2