Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Okrúhle Polyetylén LD Metrický závit

 (17 sady výrobkov)


Flexi vinylové krytky s uchytením - vysokoteplotné

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Vysokoteplotné pružné krytky s úchytom sa nasadzujú a odstraňujú zo závitových alebo hladkých aplikácií.

  • Jedinečná konštrukcia umožňuje nasadenie každej krytky na širokú škálu priemerov.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.
Materiál: Mäkčené PVC Farba: Žltá Skupina SR: SR1072

Krytky Unicap

Krytky Unicap sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň poskytujú atraktívny povrch. Krytky a podložky sú dodávané samostatne, v nízkoprofilovom a vysokoprofilovom prevedení.

  • Z estetických alebo bezpečnostných dôvodov sú určené ako kryt a ochrana hlavy skrutiek alebo nitov.
  • Dostupné ako nízkoprofilové aj vysokoprofilové.
  • Vďaka svojmu materiálu sú odolné voči korózii, oderu a nárazom.
Materiál: PP, LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Biela, Tíková, Antracitová, Pantone Grey, Kameň, Šedo-biela, Šedá, Sivá Morning Grey, Strieborno šedá, Osprey, Čierna, Prírodná, , Oranžová, Strieborná farba, Nehrdzavejúca oceľ, Zlatá Skupina SR: , SR1801

Krytky na ochranu stĺpikov

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Používajú sa na ochranu príslušenstva s BSP a UNF závitom.Vyrobené s malou prírubou.Zvyšujú ochranu pred znečistením a obmedzujú stratu času pri opakovaných úkonoch. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Prírodná, Červená Skupina SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Krytky na skrutky Banjo

Krytky banjo skrutiek sú ochranné krytky s poistnou podložkou, ktoré držia a chránia banjo skrutky pred znečistením a poškodením. Dajú sa ľahko uchopiť aj v rukaviciach. Ideálne na skladovanie a prepravu zostáv.

  • Ochranná krytka a poistná podložka v jednom. Tieto krytky na skrutky Banjo držia všetko spolu počas montáže, skladovania a prepravy.
  • Chráni pred poškodením a vnikaním nečistôt.
  • Ľahké uchopenie aj v rukaviciach.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SR1083

Krytky na skrutky s vnútorným šesťhranom

Uzávery s imbusovými skrutkami pevne pasujú na skrutky so šesťhrannou hlavou. Chránia pred poškodením a kontamináciou. Používa sa v odvetviach vrátane elektroniky a výroby nábytku.Používajú sa na zakrytie a ochranu imbusových skrutiek pred prachom, nečistotami a poškodením.Môžu pomôcť znížiť hluk a vibrácie tým, že poskytujú bezpečnejšie upevnenie.Používajú sa v elektronike alebo v nábytkárskom priemysle. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: , SR1805

Krytky s prírubou

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Prírodná Skupina SR: SRCTLTPE, SR1116

Krytky s úchytom

Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.

Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.

Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.

  • Navrhnuté na ochranu pred kontamináciou a rozliatím.
  • Vďaka flexibilnému tvaru sa môžu roztiahnuť do trochu väčších rozmerov pre priliehavé uloženie.
  • Používajú sa v potravinárskom priemysle, priemyselných alebo skladovacích aplikáciách.
  • They can be reused.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SRQCF

Kónické krytky a zátky – štandardné

Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Tvar zátky je vhodný pre viacero vnútorných a vonkajších priemerov.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Čierna, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1000, SR1111, SRF0020

Kúpiť krytky skrutiek

Krytky nástrčných skrutiek chránia skrutky s nástrčnou hlavou a zabraňujú poškodeniu spôsobenému koróziou a vniknutím nečistôt. Dodávajú im aj estetický vzhľad. Znáša teploty od -40C až po +150C. Používa sa na automobilové a elektrické účely.Používajú sa na vnútornú stranu UPS boxov, keď vysokonapäťové káble prechádzajú v blízkosti kovových hláv skrutiek.Zakryte a chráňte skrutky s imbusovou hlavou pred prachom a nečistotami a zároveň zabezpečte rýchle a precízne zapracovanie.Používajú sa na spotrebiče, elektrické úkony a v automobilovom priemysle. Materiál: Silikón, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá Skupina SR: SR1628, SR1813

Mäkké vrúbkované uzávery

Mäkké vrúbkované krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Majú vrúbkovaný vonkajší povrch, sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu nečistôt.

Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.

Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.

  • Jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -60 C do maximálne 135 C.
Materiál: TPE Farba: Modrá Skupina SR: SRF0010

Ochranné krytky skrutiek

Ochranné krytky skrutiek zakrývajú a chránia hlavy skrutiek a matice pred poveternostnými vplyvmi. Vhodné pre hlavy svorníkov, hlavy skrutiek a matice. Vytvárajú lepší finálny vzhľad, sú skvelou voľbou pre vonkajšie aplikácie.

Tento sortiment sa dodáva v širokej škále veľkostí pre rôzne aplikácie. Tieto krytky sú dostupné pre bežné imperiálne skrutky UNF, štandardné metrické skrutky ISO 4017 alebo DIN 933.

Dostupné v rôznych farbách.

  • Chránia spojovacie prvky pred neoprávnenou manipuláciou a poveternostnými vplyvmi.
  • Vytvárajú lepší konečný vzhľad vašej aplikácie.
  • Skvelá voľba pre vonkajšie aplikácie.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Zelená, Hnedá Skupina SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Rýchlouzávery Tear Tab

Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Vysokoteplotné krytky s prírubou

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: Silikón Farba: Žltá, Šedá, Priehľadná, Ružová Skupina SR: SR5754

Vysokoteplotné ochranné krytky

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: TPE - PIR Farba: Čierna Skupina SR: SR1026

Zatlačovacie zátky

Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.

Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.

  • Chránia manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SR1011

Zátky Collar

Súdkové zátky majú samoreznú konštrukciu na jednoduchú inštaláciu. Vďaka hrubým stenám sú veľmi odolné a ťažko sa uvoľňujú, čo zaručuje bezpečné spojenie.

  • Majú samorezný tvar, ktorý uľahčuje montáž.
  • Chránia pred prachom, nečistotami a inými vonkajšími vplyvmi.
  • Ideálne na pieskovanie a úkony v stavebníctve a automobilovom priemysle.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Oranžová Skupina SR: SR1160

Zátky Eze

Zátky Eze sú určené na utesnenie a zabezpečenie závitových otvorov. Sú vybavené stredovým alebo bočným prichytením na jednoduché vkladanie a vyberanie. K dispozícii sú vo viacerých veľkostiach; môžu chrániť viac ako 25 imperiálnych alebo metrických veľkostí závitov pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy. Vďaka pružnému vyťahovaciemu výstupku je vyberanie jednoduché.Majú stredový alebo bočný úchyt, ktorý umožňuje ich jednoduché vkladanie a vyberanie z otvorov so závitom.Chránia pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.Inštalácia je jednoduchá vďaka patentovanému rýchloupínaciemu dizajnu a zátka zapadne jednoduchým zatlačením. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená Skupina SR: SR1055