Menü Arama

Cıvata Delikli Flanş Koruyucuları

Stokta

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.

  • Koruyucu diskler, flanşın açıktaki conta yüzeyine uygun maliyetli tam yüzey koruması sağlar.
  • Birden fazla delikli özel tasarımı, flanş cıvata deliği çapına ve cıvata halkasına uyar.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu b1 Teknik özellikler Sınıf Basınç Derecesi OD Satın Al
138,5769 TL - 339,5133 TL 50 Stokta
26.0 mm
DN 200
25
360.0 mm
190,8323 TL - 467,5393 TL 75 Stokta
30.0 mm
DN 250
25
425.0 mm
357,4822 TL - 357,4822 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.0 mm
DN 400
40
660.0 mm
260,226 TL - 637,5539 TL 20 Stokta
26.0 mm
DN 350
16
520.0 mm
196,7203 TL - 481,9648 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
DN 300
10
445.0 mm
357,4822 TL - 357,4822 TL 25 Stokta
26.0 mm
DN 500
10
670.0 mm
553,782 TL - 1.356,766 TL 44 Stokta
33.0 mm
DN 600
16
840.0 mm
124,0673 TL - 303,965 TL 45 Stokta
22.0 mm
DN 200
16
340.0 mm
75,4918 TL - 184,9549 TL 125 Stokta
22.0 mm
DN 100
25
235.0 mm
91,3682 TL - 223,8521 TL 50 Stokta
26.0 mm
DN 125
25
270.0 mm
167,0704 TL - 409,3224 TL 47 Stokta
26.0 mm
DN 250
16
405.0 mm
563,3499 TL - 1.380,2073 TL 20 Stokta
36.0 mm
DN 600
25
845.0 mm
58,2486 TL - 142,7089 TL 216 Stokta
18.0 mm
DN 80
25
200.0 mm
472,8228 TL - 1.158,4159 TL 20 Stokta
27.0 mm
DN 600
10
780.0 mm
54,0428 TL - 132,4051 TL 450 Stokta
18.0 mm
DN 65
25
185.0 mm
216,4871 TL - 530,3933 TL 50 Stokta
30.0 mm
DN 300
25
485.0 mm
277,995 TL - 681,0879 TL 24 Stokta
36.0 mm
DN 350
40
580.0 mm
237,5426 TL - 237,5426 TL 20 Stokta
26.0 mm
DN 400
10
565.0 mm
277,995 TL - 277,995 TL 20 Stokta
30.0 mm
DN 400
16
580.0 mm
111,8709 TL - 274,0837 TL 125 Stokta
26.0 mm
DN 150
25
300.0 mm
  • / 8
Flanş Koruyucu 360.0 mm DIN 25 DN 200 Black PP

492154

Fiyat Aralığı
339,5133 TL - 138,5769 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    360.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 200
  • Sınıf Basınç Derecesi
    25
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 425.0 mm DIN 25 DN 250 Black PP

492155

Fiyat Aralığı
467,5393 TL - 190,8323 TL

Stok Seviyeleri
75 Stokta
Özellikler
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    425.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 250
  • Sınıf Basınç Derecesi
    25
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 660.0 mm DIN 40 DN 400 Black PP

492165

Fiyat Aralığı
357,4822 TL - 357,4822 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    39.0 mm
  • OD
    660.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 400
  • Sınıf Basınç Derecesi
    40
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 520.0 mm DIN 16 DN 350 Black PP

492145

Fiyat Aralığı
637,5539 TL - 260,226 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    520.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 350
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 445.0 mm DIN 10 DN 300 Black PP

491828

Fiyat Aralığı
481,9648 TL - 196,7203 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    445.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 300
  • Sınıf Basınç Derecesi
    10
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 670.0 mm DIN 10 DN 500 Black PP

491831

Fiyat Aralığı
357,4822 TL - 357,4822 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    670.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 500
  • Sınıf Basınç Derecesi
    10
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 840.0 mm DIN 16 DN 600 Black PP

492148

Fiyat Aralığı
1.356,766 TL - 553,782 TL

Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    840.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 600
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 340.0 mm DIN 16 DN 200 Black PP

492142

Fiyat Aralığı
303,965 TL - 124,0673 TL

Stok Seviyeleri
45 Stokta
Özellikler
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 200
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 235.0 mm DIN 25 DN100 Black PP

492151

Fiyat Aralığı
184,9549 TL - 75,4918 TL

Stok Seviyeleri
125 Stokta
Özellikler
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    235.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 100
  • Sınıf Basınç Derecesi
    25
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 270.0 mm DIN 25 DN125 Black PP

492152

Fiyat Aralığı
223,8521 TL - 91,3682 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    270.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 125
  • Sınıf Basınç Derecesi
    25
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 405.0 mm DIN 16 DN 250 Black PP

492143

Fiyat Aralığı
409,3224 TL - 167,0704 TL

Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    405.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 250
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 845.0 mm DIN 25 DN 600 Black PP

492160

Fiyat Aralığı
1.380,2073 TL - 563,3499 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    845.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 600
  • Sınıf Basınç Derecesi
    25
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 200.0 mm DIN 25 DN80 Black PP

492150

Fiyat Aralığı
142,7089 TL - 58,2486 TL

Stok Seviyeleri
216 Stokta
Özellikler
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 80
  • Sınıf Basınç Derecesi
    25
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 780.0 mm DIN 10 DN 600 Black PP

491832

Fiyat Aralığı
1.158,4159 TL - 472,8228 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • b1
    27.0 mm
  • OD
    780.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 600
  • Sınıf Basınç Derecesi
    10
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 185.0 mm DIN 25 DN65 Black PP

492149

Fiyat Aralığı
132,4051 TL - 54,0428 TL

Stok Seviyeleri
450 Stokta
Özellikler
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 65
  • Sınıf Basınç Derecesi
    25
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 485.0 mm DIN 25 DN 300 Black PP

492156

Fiyat Aralığı
530,3933 TL - 216,4871 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    485.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 300
  • Sınıf Basınç Derecesi
    25
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 580.0 mm DIN 40 DN 350 Black PP

492164

Fiyat Aralığı
681,0879 TL - 277,995 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    580.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 350
  • Sınıf Basınç Derecesi
    40
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 565.0 mm DIN 10 DN 400 Black PP

491830

Fiyat Aralığı
237,5426 TL - 237,5426 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    565.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 400
  • Sınıf Basınç Derecesi
    10
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 580.0 mm DIN 16 DN 400 Black PP

492146

Fiyat Aralığı
277,995 TL - 277,995 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    580.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 400
  • Sınıf Basınç Derecesi
    16
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 300.0 mm DIN 25 DN150 Black PP

492153

Fiyat Aralığı
274,0837 TL - 111,8709 TL

Stok Seviyeleri
125 Stokta
Özellikler
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 150
  • Sınıf Basınç Derecesi
    25
  • Renk
    Black