Menü Arama

Kauçuk Tutamak Sapları - Yuvarlak

Stokta

Our broad range of Handle Grips are suitable for a variety of applications. Available in a choice of handle types, including those with finger grips that are ideal for applications requiring a strong finger grasp. The extensive range also features options without finger grips, pram and palm handle options.

Most of our range is made from Black Polyvinyl Chloride (PVC), however we also have an option made from Flexible PVC that is White in its appearance. PVC benefits from a high impact strength, has a lower temperature resistance, and is also less resistant to chemicals. The easy-grasp Palm Handle options are made from Black Reinforce Polyamide (PA) Based Technopolymer. This glass fibre material is an extremely strong and durable material.

These flexible and durable materials fit standard bar sizes, and can be used on hand trucks, punch presses, tools, and many other equipment and application types.

Series Code :SR1525

Seri Kodu: SR1525

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
30 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kavrama Tipi Delik Çapı Uzunluk Satın Al
13,9839 TL - 34,2604 TL 2352 Stokta
Parmak Tutamaksız
22.2 mm
15,3506 TL - 37,6092 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaksız
25.4 mm
8,2956 TL - 20,3243 TL 2131 Stokta
Parmak Tutamaksız
13.0 mm
10,6194 TL - 26,0174 TL 320 Stokta
Parmak Tutamaksız
19.1 mm
7,791 TL - 19,088 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaksız
15.9 mm
41,531 TL - 101,7508 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaklı
19.1 mm
110.0 mm
74,6507 TL - 74,6507 TL 27 Stokta
Parmak Tutamaksız
12.0 mm
16.0 mm
48,4703 TL - 118,7524 TL 1175 Stokta
Parmak Tutamaklı
25.4 mm
110.0 mm
51,835 TL - 126,9956 TL 289 Stokta
Parmak Tutamaklı
22.2 mm
105.0 mm
45,3161 TL - 111,0244 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaklı
22.2 mm
110.0 mm
89,2732 TL - 90,7334 TL 1950 Stokta
Parmak Tutamaksız
17.0 mm
30.0 mm
20,082 TL - 49,201 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaklı
15.9 mm
75.0 mm
45,6316 TL - 111,7973 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaklı
25.4 mm
110.0 mm
29,1243 TL - 71,3545 TL 419 Stokta
Parmak Tutamaklı
13.0 mm
108.0 mm
22,8157 TL - 55,8986 TL 709 Stokta
Parmak Tutamaksız
19.1 mm
75.0 mm
SGWA-0222-110 43,1081 TL - 105,6149 TL 38 Stokta
Parmak Tutamaklı
22.2 mm
110.0 mm
40,059 TL - 98,1447 TL 67 Stokta
Parmak Tutamaklı
19.1 mm
110.0 mm
47,4189 TL - 116,1765 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaklı
19.1 mm
105.0 mm
24,498 TL - 60,0201 TL 451 Stokta
Parmak Tutamaksız
22.2 mm
75.0 mm
24,7083 TL - 60,5354 TL 51119 Stokta
Parmak Tutamaklı
19.1 mm
75.0 mm
  • / 2
Tutamak Kavraması Cylindrical 110.0 mm 22.2 mm PVC Black

FCWA-0222-110

Fiyat Aralığı
34,2604 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
2352 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.2 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
  • Renk
    Black
Tutamak Kavraması Cylindrical 110.0 mm 25.4 mm PVC Black

FCWA-0254-110

Fiyat Aralığı
37,6092 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
  • Renk
    Black
Tutamak Kavraması Cylindrical 110.0 mm 13.0 mm PVC Black

FCWA-0127-110

Fiyat Aralığı
20,3243 TL - 8,2956 TL

Stok Seviyeleri
2131 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    13.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
  • Renk
    Black
Tutamak Kavraması Cylindrical 110.0 mm 19.1 mm PVC Black

FCWA-0191-110

Fiyat Aralığı
26,0174 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
320 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    19.1 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
  • Renk
    Black
Tutamak Kavraması Cylindrical 110.0 mm 15.9 mm PVC Black

FCWA-0159-110

Fiyat Aralığı
19,088 TL - 7,791 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    15.9 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
  • Renk
    Black
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 19.1 mm Black

NGWA-0191-110

Fiyat Aralığı
101,7508 TL - 41,531 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Delik Çapı
    19.1 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Evet
Boru Ucu Tutacı 12.5 mm 12.0 mm Black

262062559901

Fiyat Aralığı
74,6507 TL - 74,6507 TL

Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Uzunluk
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 25.4 mm Black

SGWA-0254-110

Fiyat Aralığı
118,7524 TL - 48,4703 TL

Stok Seviyeleri
1175 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Delik Çapı
    25.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 105.0 mm 22.2 mm Black

10161

Fiyat Aralığı
126,9956 TL - 51,835 TL

Stok Seviyeleri
289 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    105.0 mm
  • Delik Çapı
    22.2 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 22.2 mm Black

NGWA-0222-110

Fiyat Aralığı
111,0244 TL - 45,3161 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Delik Çapı
    22.2 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Evet
Boru Ucu Tutacı 30.0 mm 17.0 mm Black

262084059901

Fiyat Aralığı
90,7334 TL - 89,2732 TL

Stok Seviyeleri
1950 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Uzunluk
    30.0 mm
  • Delik Çapı
    17.0 mm
  • Toplam Çap
    26.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
Boru Ucu Tutacı 75.0 mm 15.9 mm White

50521

Fiyat Aralığı
49,201 TL - 20,082 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    75.0 mm
  • Delik Çapı
    15.9 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Evet
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 25.4 mm Black

10126

Fiyat Aralığı
111,7973 TL - 45,6316 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Delik Çapı
    25.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Evet
Boru Ucu Tutacı 108.0 mm 13.0 mm Black

15358

Fiyat Aralığı
71,3545 TL - 29,1243 TL

Stok Seviyeleri
419 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    108.0 mm
  • Delik Çapı
    13.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 75.0 mm 19.1 mm Black

10130

Fiyat Aralığı
55,8986 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
709 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    75.0 mm
  • Delik Çapı
    19.1 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 22.2 mm Black

SGWA-0222-110

Fiyat Aralığı
105,6149 TL - 43,1081 TL

Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Delik Çapı
    22.2 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 19.1 mm Black

SGWA-0191-110

Fiyat Aralığı
98,1447 TL - 40,059 TL

Stok Seviyeleri
67 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Delik Çapı
    19.1 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 105.0 mm 19.1 mm Black

10188

Fiyat Aralığı
116,1765 TL - 47,4189 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    105.0 mm
  • Delik Çapı
    19.1 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 75.0 mm 22.2 mm Black

10131

Fiyat Aralığı
60,0201 TL - 24,498 TL

Stok Seviyeleri
451 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    75.0 mm
  • Delik Çapı
    22.2 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 75.0 mm 19.1 mm Black

50640

Fiyat Aralığı
60,5354 TL - 24,7083 TL

Stok Seviyeleri
51119 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    75.0 mm
  • Delik Çapı
    19.1 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Evet