Menü Arama

Kauçuk Tutamak Sapları - Yuvarlak

Stokta

Our broad range of Handle Grips are suitable for a variety of applications. Available in a choice of handle types, including those with finger grips that are ideal for applications requiring a strong finger grasp. The extensive range also features options without finger grips, pram and palm handle options.

Most of our range is made from Black Polyvinyl Chloride (PVC), however we also have an option made from Flexible PVC that is White in its appearance. PVC benefits from a high impact strength, has a lower temperature resistance, and is also less resistant to chemicals. The easy-grasp Palm Handle options are made from Black Reinforce Polyamide (PA) Based Technopolymer. This glass fibre material is an extremely strong and durable material.

These flexible and durable materials fit standard bar sizes, and can be used on hand trucks, punch presses, tools, and many other equipment and application types.

Series Code :SR1525

Seri Kodu: SR1525

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
30 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kavrama Tipi Delik Çapı Uzunluk Satın Al
8,2956 TL - 20,3243 TL 2131 Stokta
Parmak Tutamaksız
13.0 mm
13,9839 TL - 34,2604 TL 2352 Stokta
Parmak Tutamaksız
22.2 mm
10,6194 TL - 26,0174 TL 320 Stokta
Parmak Tutamaksız
19.1 mm
15,3506 TL - 37,6092 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaksız
25.4 mm
7,791 TL - 19,088 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaksız
15.9 mm
50,9937 TL - 124,9347 TL 2250 Stokta
Parmak Tutamaklı
25.4 mm
110.0 mm
80,5386 TL - 80,5386 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaksız
14.0 mm
20.0 mm
89,2732 TL - 90,7334 TL 1950 Stokta
Parmak Tutamaksız
17.0 mm
30.0 mm
135,224 TL - 137,1712 TL 463 Stokta
Parmak Tutamaksız
21.0 mm
35.0 mm
113,0274 TL - 276,9172 TL 338 Stokta
Parmak Tutamaklı
19.1 mm
400.0 mm
24,498 TL - 60,0201 TL 451 Stokta
Parmak Tutamaksız
22.2 mm
75.0 mm
29,1243 TL - 71,3545 TL 419 Stokta
Parmak Tutamaklı
13.0 mm
108.0 mm
39,4281 TL - 96,599 TL 170 Stokta
Parmak Tutamaklı
22.2 mm
110.0 mm
45,3161 TL - 111,0244 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaklı
22.2 mm
110.0 mm
22,8157 TL - 55,8986 TL 709 Stokta
Parmak Tutamaksız
19.1 mm
75.0 mm
24,7083 TL - 60,5354 TL 51119 Stokta
Parmak Tutamaklı
19.1 mm
75.0 mm
40,059 TL - 98,1447 TL 67 Stokta
Parmak Tutamaklı
19.1 mm
110.0 mm
35,2225 TL - 86,2952 TL 5600 Stokta
Parmak Tutamaklı
19.1 mm
110.0 mm
51,835 TL - 126,9956 TL 289 Stokta
Parmak Tutamaklı
22.2 mm
105.0 mm
20,082 TL - 49,201 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Parmak Tutamaklı
15.9 mm
75.0 mm
  • / 2
Tutamak Kavraması Cylindrical 110.0 mm 13.0 mm PVC Black

FCWA-0127-110

Fiyat Aralığı
20,3243 TL - 8,2956 TL

Stok Seviyeleri
2131 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    13.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
  • Renk
    Black
Tutamak Kavraması Cylindrical 110.0 mm 22.2 mm PVC Black

FCWA-0222-110

Fiyat Aralığı
34,2604 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
2352 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.2 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
  • Renk
    Black
Tutamak Kavraması Cylindrical 110.0 mm 19.1 mm PVC Black

FCWA-0191-110

Fiyat Aralığı
26,0174 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
320 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    19.1 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
  • Renk
    Black
Tutamak Kavraması Cylindrical 110.0 mm 25.4 mm PVC Black

FCWA-0254-110

Fiyat Aralığı
37,6092 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
  • Renk
    Black
Tutamak Kavraması Cylindrical 110.0 mm 15.9 mm PVC Black

FCWA-0159-110

Fiyat Aralığı
19,088 TL - 7,791 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    15.9 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
  • Renk
    Black
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 25.4 mm Black

NGWA-0254-110

Fiyat Aralığı
124,9347 TL - 50,9937 TL

Stok Seviyeleri
2250 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Delik Çapı
    25.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Evet
Boru Ucu Tutacı 20.0 mm 14.0 mm Black

262083059901

Fiyat Aralığı
80,5386 TL - 80,5386 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Uzunluk
    20.0 mm
  • Delik Çapı
    14.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
Boru Ucu Tutacı 30.0 mm 17.0 mm Black

262084059901

Fiyat Aralığı
90,7334 TL - 89,2732 TL

Stok Seviyeleri
1950 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Uzunluk
    30.0 mm
  • Delik Çapı
    17.0 mm
  • Toplam Çap
    26.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
Boru Ucu Tutacı 35.0 mm 21.0 mm Black

262105559901

Fiyat Aralığı
137,1712 TL - 135,224 TL

Stok Seviyeleri
463 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Uzunluk
    35.0 mm
  • Delik Çapı
    21.0 mm
  • Toplam Çap
    34.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
Boru Ucu Tutacı 400.0 mm 19.1 mm Black

PGWA-0191-400

Fiyat Aralığı
276,9172 TL - 113,0274 TL

Stok Seviyeleri
338 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    400.0 mm
  • Delik Çapı
    19.1 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 75.0 mm 22.2 mm Black

10131

Fiyat Aralığı
60,0201 TL - 24,498 TL

Stok Seviyeleri
451 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    75.0 mm
  • Delik Çapı
    22.2 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 108.0 mm 13.0 mm Black

15358

Fiyat Aralığı
71,3545 TL - 29,1243 TL

Stok Seviyeleri
419 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    108.0 mm
  • Delik Çapı
    13.0 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 22.2 mm Black

10156

Fiyat Aralığı
96,599 TL - 39,4281 TL

Stok Seviyeleri
170 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Delik Çapı
    22.2 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Evet
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 22.2 mm Black

NGWA-0222-110

Fiyat Aralığı
111,0244 TL - 45,3161 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Delik Çapı
    22.2 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Evet
Boru Ucu Tutacı 75.0 mm 19.1 mm Black

10130

Fiyat Aralığı
55,8986 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
709 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    75.0 mm
  • Delik Çapı
    19.1 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaksız
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 75.0 mm 19.1 mm Black

50640

Fiyat Aralığı
60,5354 TL - 24,7083 TL

Stok Seviyeleri
51119 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    75.0 mm
  • Delik Çapı
    19.1 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Evet
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 19.1 mm Black

SGWA-0191-110

Fiyat Aralığı
98,1447 TL - 40,059 TL

Stok Seviyeleri
67 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Delik Çapı
    19.1 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 19.1 mm Black

10186

Fiyat Aralığı
86,2952 TL - 35,2225 TL

Stok Seviyeleri
5600 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    110.0 mm
  • Delik Çapı
    19.1 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Evet
Boru Ucu Tutacı 105.0 mm 22.2 mm Black

10161

Fiyat Aralığı
126,9956 TL - 51,835 TL

Stok Seviyeleri
289 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    105.0 mm
  • Delik Çapı
    22.2 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Hayır
Boru Ucu Tutacı 75.0 mm 15.9 mm White

50521

Fiyat Aralığı
49,201 TL - 20,082 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    75.0 mm
  • Delik Çapı
    15.9 mm
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
  • Kulp Biçimi
    Cylindrical
  • Uç Flanş
    Evet