Our broad range of Handle Grips are suitable for a variety of applications. Available in a choice of handle types, including those with finger grips that are ideal for applications requiring a strong finger grasp. The extensive range also features options without finger grips, pram and palm handle options.
Most of our range is made from Black Polyvinyl Chloride (PVC), however we also have an option made from Flexible PVC that is White in its appearance. PVC benefits from a high impact strength, has a lower temperature resistance, and is also less resistant to chemicals. The easy-grasp Palm Handle options are made from Black Reinforce Polyamide (PA) Based Technopolymer. This glass fibre material is an extremely strong and durable material.
These flexible and durable materials fit standard bar sizes, and can be used on hand trucks, punch presses, tools, and many other equipment and application types.
Series Code :SR1525
Seri Kodu: SR1525
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kavrama Tipi | Delik Çapı | Uzunluk | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
41,531 TL - 101,7508 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Parmak Tutamaklı
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
72,5478 TL - 177,7423 TL | 1108 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
0.512 in
13.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
48,4703 TL - 118,7524 TL | 1175 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
74,6507 TL - 74,6507 TL | 27 Stokta |
Parmak Tutamaksız
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
60,8771 TL - 149,1489 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Parmak Tutamaklı
|
1 in
25.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
SGWA-0222-110 | 43,1081 TL - 105,6149 TL | 38 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
45,6316 TL - 111,7973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Parmak Tutamaklı
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
70,1296 TL - 171,8175 TL | 1656 Stokta |
Parmak Tutamaklı
|
1 in
25.4 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
81,0643 TL - 198,6076 TL | 65 Stokta |
Bebek Arabası Tutacağı
|
0.626 in
15.9 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
47,4189 TL - 116,1765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Parmak Tutamaklı
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin