Menü Arama

Sealon Contalar

Üretimde

Sealon Seals are highly suitable for manufacturing cold formable plastic products, such as synthetic lead seals.

  • Material provides excellent sealing capabilities.
  • Temperature and chemical resistance.
Malzeme: Sealon Renk: Grey Seri Kodu: SRE0103, SRE0104

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu A B C E Tip Satın Al
2,5444 TL - 2,5444 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
9.0 mm
6.6 mm
1
2,7757 TL - 2,7757 TL 7182 Stokta
4.9 mm
9.0 mm
9.5 mm
1
2,7757 TL - 2,7757 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
1.5 mm
2
Özel Amaçlı Mühür Sealon Grey

152010000226

Fiyat Aralığı
2,5444 TL - 2,5444 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    6.4 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    6.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Sealon
Özel Amaçlı Mühür Sealon Grey

152010200226

Fiyat Aralığı
2,7757 TL - 2,7757 TL

Stok Seviyeleri
7182 Stokta
Özellikler
  • A
    4.9 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Sealon
Özel Amaçlı Mühür Sealon Grey

152020000226

Fiyat Aralığı
2,7757 TL - 2,7757 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    5.0 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.0 mm
  • E
    1.5 mm
  • Tip
    2