Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gear Lever Shafts are threaded at both ends to connect to your linkable on one end, amplifying the input force through to the gears. The knob style of your choice can be attached to the threaded stud on the other end. These shafts are available with steel or stainless steel shaft and brass insert.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Geniş Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Stokta |
M6
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 2 Stokta |
M12
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 4 Stokta |
M6
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 2 Stokta |
M8
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 1 Stokta |
M10
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 3 Stokta |
M12
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin