Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Oboustranná montáž s izolací

 (30 Počet produktových řad)


PCB podpěrky s opěrnou základnou

Tato řada podpěrek plošných spojů má na spodní straně základnu, která zlepšuje stabilitu a zakrývá spoj. Jsou dostupné ve dvou provedeních se zajištěním, s bajonetem nebo ve tvaru slzy.

Podpěrky s ploškou

Tyto natlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Jsou dostupné ve třech provedeních: s přírubou, protiprachovou krytkou nebo pružinou.

Rozpěrky - oboustranně zacvakávací, s pružinou

Tyto unikátní podpěrky slouží jako tlumicí prvek. Díl je pružný a dokáže zajistit trvalou podporu desky s plošným spojem.

Rozpěrky - s uchycením za hranu - zacvakávací

Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a zacvakávací montáž s vytyčovací špičkou urychlují instalaci. Desku plošných spojů lze při opravách snadno vyjmout.

Rozpěrky k uchycení pomocí šroubu

Tyto podpěry se montují na spodní desku natlačením na závit #8 nebo šroub M4. Zuby uvnitř rozpěrky se zachytí za závity. Horní upevnění je bajonetová špička se zámečkem.

Rozpěrky oboustranně zamykací - s přítlačnými křidélky

Tyto distanční sloupky pro desky plošných spojů lze snadno namontovat ručně. Na koncích je šípové uchycení, jehož pevnost zvyšují přítlačná křidélka. Jsou k dispozici v mnoha provedeních pro různé velikosti otvorů, tloušťky desek. Provedení v několika materiálech.

Rozpěrky oboustranně zamykací - s přítlačnými křidélky

Tyto rozpěrky lze snadno namontovat rukou. Na koncích je šípové uchycení, jehož pevnost zvyšují přítlačná křidélka. Jsou k dispozici v mnoha provedeních pro různé velikosti otvorů, tloušťky desek. Provedení v několika materiálech..

Produktová řada: SR2706

Rozpěrky ovládané dotykem

Standardní zacvakávací rozpěrky jsou ideální pro rychlou montáž desek plošných spojů. Integrovaná pružina umožňuje přítlak horního panelu a je ideální pro dotykové řídicí panely.

Rozpěrky pro montáž do slepých otvorů

Lamelový dřík na obou stranách rozpěrky pro pevné uchycení ve slepém otvoru. Lamely na dříku jsou pružné a zachytí se v kulatém, závitovém, vyraženém nebo vyvrtaném slepém otvoru..

Produktová řada: SR2730

Rozpěrky s bajonetem a uchycením za hranu

Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a možnost snadného vyjmutí. Připevnění pomocí šroubů je velmi pevné a spolehlivé. Připevňují se samořeznými šrouby.

Produktová řada: SR2758

Rozpěrky s patkou do zámkového otvoru

Tyto podpěrky desek plošných spojů jsou určeny k uchycení do zámkových otvorů. To umožňuje jejich snadné odstranění. Jsou dostupné v provedení buď s bajonetovou špičkou nebo ve dvoudílném zacvakávacím provedení.

Rozpěrky samořezné

Tyto rozpěrky mají jedinečné dolní samořezné upevnění. Závitový otvor, do kterého se zašroubovávají, funguje jako závitnice a vyřezává do dolního konce rozpěrky závity. Lze je použít do závitového otvoru velikosti #8 nebo M4. Je možné je snadno namontovat rukou s použitím minimální síly. Horní část má upevnění pomocí bajonetu se zajištěním.

Rozpěrky se samolepicí základnou

Rozpěrky se samolepicí základnou umožňují rychlou montáž díky oboustranné lepicí pásce a výstupku pro uvolnění. Tři možnosti uchycení k plošným spojům: zacvakávací, bez zajištění a s plochou podpěrou. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Produktová řada: SR2712

Rozpěrky se spínacím nýtem

Tyto inovativní rozpěrky se montují na desku pomocí spínacího nýtu, který je součástí rozpěrky. Po zatlačení hlavy rozpěrky dolů se nožičky nýtu roztáhnou a upevní rozpěrku v otvoru. Jsou dostupné ve 13 metrických distančních výškách z polyamidu s třídouo hořlavosti UL94 V-2.

Rozpěrky se zajištěním proti protáčení

Tato řada podpěrek plošných spojů se uchycuje k hraně desky a nezabírá tak potřebný prostor. Provedení se zajišťovacím bajonetem pro pevnější uchycení nebo bez bajonetu.

Rozpěrky se základnou pro uchycení pomocí šroubu

Tyto podpěrky jsou bezpečně uchyceny pomocí šroubů #4 nebo M3. Odsazený design umožňuje jednoduchou montáž a demontáž.

Rozpěrky se závitem

Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.

Produktová řada: SR2794 ,SR2796

Rozpěrky se závitem na jednom konci

Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Produktová řada: SR2787

Rozpěrky se čtvrtotáčkovým zajištěním

Standardní zacvakávací podpěrky jsou ideální pro rychlou montáž desek s plošnými spoji a čtvrtotáčková pata usnadňuje montáž do nosné desky

Rozpěrky stohovatelné

Tyto rozpěrky lze zacvakávat do sebe a stavět jednu na druhou. Takto je možné upevnit libovolný počet desek. Pomocí produktu MB-1-156 lze sloupek zakončit

Rozpěrky upevňované spínacími nýty

Navrženy pro snadnou montáž na nosnou desku pomocí plastového spínacího nýtu z řady SR. Montáž na desky různé tloušťky. Nýt s klenutou hlavou zajistí minimální vyčnívání pod nosnou desku.

Rozpěrky zacvakávací - s uchycením za hranu

Kabel lze jednoduše vložit i vyjmout. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Sedm provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu.

Rozpěrky zatlačovací

Tyto zatlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Mají plošku pro stabilní upevnění.

Rozpěrky zatlačovací

Dřík s lamelami pro pevné uchycení do kulatého, závitového, předvrtaného nebo slepého otvoru. Provedení se zajištěním nebo bez zajištění.

Rozpěrky zatlačovací

Tyto zacvakávací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Tyto podpěrky mají plošku pro stabilní upevnění.

Produktová řada: SR6431

  • z/ze 2