Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.
Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.
La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,385 € - 0,8511 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.126 in
28.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0717 € - 2,3691 € | 148 En stock |
1.228 in
31.2 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9853 € - 2,1785 € | 80 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1709 € - 0,3779 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4723 € - 1,0448 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.374 in
34.9 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5394 € - 1,1923 € | 11 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1276 € - 0,282 € | 413 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,385 € - 0,8511 € | 4000 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8102 € - 1,7913 € | 30 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5017 € - 1,1091 € | 6250 En stock |
0.642 in
16.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5378 € - 1,189 € | 2380 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1932 € - 0,4271 € | 4350 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
||
| 0,1487 € - 0,3287 € | 4400 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,303 € - 0,6698 € | 1600 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,157 € - 0,3472 € | 3500 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0779 € - 0,1723 € | 5076 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4001 € - 0,8844 € | 60750 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7284 € - 1,6099 € | 780 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 10019801 | 0,0948 € - 0,2095 € | 3500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
|
| 0,0889 € - 0,1966 € | 5000 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar