Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.
Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.
La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2502 € - 0,5531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.425 in
10.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7284 € - 1,6099 € | 780 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0889 € - 0,1966 € | 5000 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,101 € - 0,2233 € | 172000 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
||
| 0,3418 € - 0,7559 € | 13354 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9592 € - 2,1201 € | 4056 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0176 € - 2,2492 € | 1050 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1849 € - 0,4087 € | 3000 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1668 € - 0,3687 € | 8200 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3057 € - 0,6759 € | 250 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4615 € - 1,0201 € | 2800 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8822 € - 0,9285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.642 in
16.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8511 € - 0,8976 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.602 in
15.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0258 € - 1,0789 € | 1150 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4127 € - 0,4345 € | 3494 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3865 € - 0,4068 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0162 € - 0,0358 € | 8500 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 2,8918 € - 3,0443 € | 272 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 2,5446 € - 2,6773 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.374 in
34.9 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4531 € - 0,477 € | 1032 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar