El color transparente disimula la abrazadera. Montaje rápido y fácil con base adhesiva. Cinco tamaños disponibles para varios diámetros de haz. PVC UL94 V-0 con adhesivo acrílico. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura de la base | Diámetro máximo del cable compatible | Longitud de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4236 € - 0,4459 € | 30802 En stock |
|
|
|
||
0,2774 € - 0,2921 € | 12580 En stock |
|
|
|
||
0,184 € - 0,1937 € | 19414 En stock |
|
|
|
||
0,3532 € - 0,3718 € | 4135 En stock |
|
|
|
||
0,3491 € - 0,3675 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
0,816 € - 0,8591 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
1,6918 € - 1,7809 € | 499 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,8119 € - 0,8548 € | 495 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,7159 € - 0,7536 € | 998 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,7782 € - 0,8193 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.843 in
21.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar