Estas abrazaderas cuentan con retención de cable en la parte superior. El cable o cables se colocan en el centro de la abrazadera y, a continuación, la parte superior con retención de cable se coloca sobre los cables. Las patas de la abrazadera se introducen en dos orificios. La parte superior permanece sujeta en su sitio, reteniendo el cable con la ayuda de dos tornillos. Cuando se roscan los tornillos, las patas se expanden sujetando la abrazadera sin necesidad de una tuerca. Esto significa que no es necesario el acceso a la parte inferior de la tabla.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaños de tornillos compatibles (todos) | Diámetro de cable compatible | Rango de grosor del panel compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2845 € - 0,3892 € | 4000 En stock |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 0,2464 € - 0,3384 € | 428 En stock |
#8. M3.5. M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
||
| 0,2464 € - 0,3384 € | 480 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,2464 € - 0,3384 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,2845 € - 0,3892 € | 442 En stock |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
||
| 0,2464 € - 0,3384 € | 680 En stock |
#8
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 0,2464 € - 0,3384 € | 3135 En stock |
#8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 0,2464 € - 0,3384 € | 400 En stock |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 0,2842 € - 0,3503 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,2464 € - 0,3384 € | 135 En stock |
#8. M3.5. M4
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 0,2464 € - 0,3384 € | 5023 En stock |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar