Menu Search

Abrazaderas de gancho y aro autoadhesivas

En stock

Estas abrazaderas son ideales para cables que necesitan unirse con seguridad, pero que también necesitan extraerse y resellarse ocasionalmente o donde los cables son frágiles y requieren una sujeción más suave. Esta gama viene con una base adhesiva para una instalación rápida y fácil. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Código De La Serie: SR2004

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Anchura general Tipo Compra
10166826 4 En stock
19.8 mm
440 En stock
40.0 mm
25.0 mm
Adhesive Clamp
Brida para cables 19.8 mm 52.3 mm Gancho y aro tejido de nylon Negro

10166826


Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Anchura general
    19.8 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida; Polietileno de baja densidad; Acrílico
  • Longitud general
    52.3 mm
Brida para cables 25.0 mm 50.0 mm 40.0 mm PA; Poliéster; PP Negro

10166819


Niveles de existencias
440 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Longitud de la base
    50.0 mm
  • Tipo
    Adhesive Clamp
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo