Los husillos y puntas de repuesto se utilizan para reemplazar el elemento de desgaste común en las abrazaderas de palanca. Incluye husillos, puntas, arandelas y tuercas.
Material: Acero, Neopreno Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | C | Material | A | Rosca de perno | B | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9579 € - 0,9579 € | 635 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
Neopreno
|
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9579 € - 0,9579 € | 370 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
Neopreno
|
|
M8
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,6418 € - 0,6418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Neopreno
|
|
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,5997 € - 1,5997 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
Acero
|
|
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,9579 € - 0,9579 € | 600 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Acero
|
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9579 € - 0,9579 € | 600 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Acero
|
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8046 € - 0,8046 € | 1280 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Neopreno
|
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar