Menu Search

Abrazaderas de torsión de separación

En stock

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El espaciador permite que la abrazadera de torsión sujete los cables en su sitio y alejados del panel. Ideal para placas de circuito o cuadros eléctricos que requieran la eliminación de interferencias..

Código De La Serie: SR2051

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño del orificio compatible Color Diámetro máximo del cable compatible Método de montaje Compra
0,0662 € - 0,0824 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Montaje a presión
0,0761 € - 0,0948 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
20.3 mm
Montaje a presión
0,0761 € - 0,0948 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Montaje a presión
0,1281 € - 0,1423 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
20.3 mm
Montaje a presión
0,0662 € - 0,0824 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Montaje a presión
0,0662 € - 0,0824 € 965 En stock
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Montaje a presión
0,1114 € - 0,1237 € 1000 En stock
Natural
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
7.6 mm
Enganchable
0,0662 € - 0,0824 € 1065 En stock
Natural
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
7.6 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
0,0761 € - 0,0948 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Montaje a presión
0,1281 € - 0,1423 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
20.3 mm
Montaje a presión
0,073 € - 0,0909 € 3000 En stock
4.0 mm
Natural
7.6 mm
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
7.6 mm
Enganchable
0,0761 € - 0,0948 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Montaje a presión
0,1523 € - 0,1897 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
20.3 mm
Montaje a presión
0,0662 € - 0,0824 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Montaje a presión
0,2733 € - 0,3374 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
  • de 37
Twist Ties 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10031025

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Altura general
    66.6 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
Twist Ties 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10034064

Rango de precios
0,0948 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Altura general
    55.5 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
Twist Ties 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10031032

Rango de precios
0,0948 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Altura general
    66.6 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
Twist Ties 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10034125

Rango de precios
0,1423 € - 0,1281 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Altura general
    53.5 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
Twist Ties 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10033982

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Altura general
    53.2 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
Twist Ties 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10034002

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
965 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Altura general
    45.2 mm
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
Twist Ties 36.8 mm 12.7 mm PA66 Natural

10031162

Rango de precios
0,1237 € - 0,1114 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
Twist Ties 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10032824

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 32.5 mm 12.7 mm PA66 Natural

10031087

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
1065 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
Twist Ties 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10029824

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 19.1 mm 12.7 mm PA66 Natural

10644874

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    40.2 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Twist Ties 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033937

Rango de precios
0,0948 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Altura general
    42.4 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
Twist Ties Grapa estriada 20.3 mm PA Natural

10639368

Rango de precios
0,1423 € - 0,1281 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Altura general
    51.5 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
Twist Ties 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10029848

Rango de precios
0,0909 € - 0,073 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030257

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10034026

Rango de precios
0,0948 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Altura general
    47.2 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
Twist Ties Grapa estriada 20.3 mm PA Natural

10639856

Rango de precios
0,1897 € - 0,1523 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Altura general
    77.3 mm
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
Twist Ties 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10031049

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Altura general
    73.0 mm
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
Twist Ties Adhesivo PA66 Natural

10011034

Rango de precios
0,3374 € - 0,2733 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    45.3 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • UL/CSA Descripción
    UL E71558
Twist Ties 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10030868

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Altura general
    50.9 mm
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm