Menu Search

Abrazaderas - Dual en media U, a presión

En producción

Perfil bajo para usar en tablas u otras aplicaciones con espacio limitado. Adecuada para el direccionamiento de dos haces de cables paralelos. Encaja rápidamente en un orificio de .125 pulgadas en un panel de 1/16 de pulgada. Reconocida por UL según #E71558. Disponible en tres tamaños diferentes para sujetar haces de 1/8 de pulgada, 3/16 de pulgada y 1/4 de pulgada. Nylon UL94 V-2 6/6, color natural

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
0,268 € - 0,2821 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,2707 € - 0,2849 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,2721 € - 0,2864 € Solicite el plazo de entrega aquí
Clip de trazado a presión Montaje a presión PA66 Natural

10002667

Rango de precios
0,2821 € - 0,268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Color
    Natural
Clip de trazado a presión Montaje a presión PA66 Natural

10002674

Rango de precios
0,2849 € - 0,2707 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Color
    Natural
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Clip de trazado a presión Montaje a presión PA66 Natural

10002681

Rango de precios
0,2864 € - 0,2721 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Color
    Natural
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C