Menu Search

Abrazaderas - Dual en media U, montura atornillable

En stock

Perfil bajo para usar en tablas u otras aplicaciones con espacio limitado. Útil para el direccionamiento de dos haces de cables paralelos. Orificio de .125 pulgadas en el centro para un tornillo nº 4 o M3. Disponible en tres tamaños diferentes para sujetar haces de 1/8 de pulgada, 3/16 de pulgada y 1/4 de pulgada. Nylon UL94 V-2 6/6, color natural

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
0,2301 € - 0,2421 € 1754 En stock
0,2355 € - 0,2478 € 50 En stock
0,2328 € - 0,245 € Solicite el plazo de entrega aquí
Clip con orificio de cierre y fijación 3.2 mm 4.3 mm 19.0 mm PA66 Natural

10153727

Rango de precios
0,2421 € - 0,2301 €

Niveles de existencias
1754 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Screw
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Altura general
    4.3 mm
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
Clip con orificio de cierre y fijación 6.4 mm 7.6 mm 25.9 mm PA66 Natural

10153741

Rango de precios
0,2478 € - 0,2355 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Screw
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Altura general
    7.6 mm
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
Clip con orificio de cierre y fijación 4.8 mm 6.1 mm 22.6 mm PA66 Natural

10153734

Rango de precios
0,245 € - 0,2328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Método de montaje
    Screw
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Altura general
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm