Menu Search

Abrazaderas - Montaje adhesivo/a presión, con acceso central, base remachada

En stock

These Webbing Centre Clips are designed to organise and handle cables, wires, and cords securely. It has a webbed solution in the core of the clip, which provides for even stress distribution while protecting wires from potentially distracting or damaging factors.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, and the standoff design lifts the wires away from the mounting surface, allowing for better ventilation and preventing overheating.

They are snap-lock and require no further tools to install. These are appropriate for various applications, including automobiles, offices, electronic gadgets, workstations, and any applications that include many wires.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • It has a webbed solution, which provides for even stress distribution while protecting wires from damaging factors.
  • The standoff design allows for better ventilation and prevents overheating.
  • Snap-lock or self-adhesive and require no further tools to install.
Material: PA66, Nylon Color: Natural, Negro Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2Código De La Serie: SRWCC,

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
12 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Rango de diámetro del cable compatible Rango de grosor del panel Rango de diámetro del orificio compatible Compra
0,531 € - 0,531 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
0.5 - 2.5 mm
0,2895 € - 0,3048 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,2621 € - 0,2759 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
0.5 - 2.5 mm
0,2621 € - 0,2759 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2667 € - 0,2809 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,5497 € - 0,5786 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
0.5 - 2.5 mm
0,294 € - 0,3095 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,3015 € - 0,3175 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,4876 € - 0,4876 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
0.5 - 1.6 mm
0,2471 € - 0,26 € 500 En stock
Natural
0.5 - 1.6 mm
0,2759 € - 0,2903 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,235 € - 0,2473 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
0.5 - 1.6 mm
Clip con orificio de cierre y fijación 32.0 mm Nylon 6/6 Natural

10562536

Rango de precios
0,531 € - 0,531 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tipo
    1
  • Método de montaje
    A presión
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Clip con orificio de cierre y fijación A presión 7.9 mm 0.5 mm 2.5 mm Nylon Negro

10036617

Rango de precios
0,3048 € - 0,2895 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 7.9 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.0 - 6.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 2.5 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo
    1
Clip con orificio de cierre y fijación 37.0 mm Nylon 6/6 Natural

10036631

Rango de precios
0,2759 € - 0,2621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tipo
    1
  • Método de montaje
    A presión
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Clip con orificio de cierre y fijación A presión 7.9 mm 0.5 mm 1.6 mm Nylon Negro

10036563

Rango de precios
0,2759 € - 0,2621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 7.9 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.0 - 4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 1.6 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo
    1
Clip con orificio de cierre y fijación A presión 9.5 mm 0.5 mm 1.6 mm Nylon Negro

10036587

Rango de precios
0,2809 € - 0,2667 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 9.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.0 - 4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 1.6 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo
    1
Clip con orificio de cierre y fijación 42.0 mm Nylon 6/6 Natural

10637432

Rango de precios
0,5786 € - 0,5497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tipo
    1
  • Método de montaje
    A presión
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Clip con orificio de cierre y fijación A presión 9.5 mm 0.5 mm 2.5 mm Nylon Negro

10036624

Rango de precios
0,3095 € - 0,294 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 9.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.0 - 6.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 2.5 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo
    1
Clip con orificio de cierre y fijación A presión 12.7 mm 0.5 mm 2.5 mm Nylon Negro

10036648

Rango de precios
0,3175 € - 0,3015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 12.7 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.0 - 6.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 2.5 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo
    1
Clip con orificio de cierre y fijación 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10637487

Rango de precios
0,4876 € - 0,4876 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tipo
    1
  • Método de montaje
    A presión
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Clip con orificio de cierre y fijación 45.0 mm Nylon 6/6 Natural

10036600

Rango de precios
0,26 € - 0,2471 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tipo
    1
  • Método de montaje
    A presión
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Clip con orificio de cierre y fijación A presión 12.7 mm 0.5 mm 1.6 mm Nylon Negro

10036594

Rango de precios
0,2903 € - 0,2759 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 12.7 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.0 - 4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 1.6 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo
    1
Clip con orificio de cierre y fijación 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10036570

Rango de precios
0,2473 € - 0,235 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tipo
    1
  • Método de montaje
    A presión
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2