Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo.
Código De La Serie: SR2059
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Ajustabilidad | Color | Diámetro del orificio | Rango de diámetro del cable compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0232 € - 0,0245 € | 872 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1732 € - 0,1823 € | 7000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Ajustable
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
|||
0,3302 € - 0,3476 € | 2886 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0808 € - 0,085 € | 8352 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10245668 | 0,0957 € - 0,1008 € | 108101 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
|
0,0361 € - 0,0379 € | 3990 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0737 € - 0,0775 € | 575 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0808 € - 0,085 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,0909 € - 0,0957 € | 7200 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0635 € - 0,0668 € | 22735 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0455 € - 0,0478 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,0808 € - 0,085 € | 9406 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,0647 € - 0,0682 € | 27800 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1194 € - 0,1258 € | 40379 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
0,0918 € - 0,0965 € | 12959 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0808 € - 0,085 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,4359 € - 0,4587 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Ajustable
|
Natural
|
|
|
||
0,1004 € - 0,1056 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Negro
|
|
|
||
0,1864 € - 0,1962 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar