Menu Search

Abrazaderas para cables - Estilo P/Montura atornillable/Nylon/Natural

En stock

Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo.

Código De La Serie: SR2059

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
187 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Ajustabilidad Color Diámetro del orificio Rango de diámetro del cable compatible Compra
0,2517 € - 0,2649 € 7 En stock
Fijo
Natural
0,0808 € - 0,085 € 5000 En stock
Fijo
Natural
4.4 mm
4.8 mm
0,0455 € - 0,0478 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
4.4 mm
7.2 mm
0,1319 € - 0,1389 € 363 En stock
Fijo
Negro
4.4 mm
11.1 mm
0,0808 € - 0,085 € 9406 En stock
Fijo
Natural
4.4 mm
12.5 mm
0,0647 € - 0,0682 € 27800 En stock
Fijo
Negro
4.6 mm
7.9 mm
0,0909 € - 0,0957 € 7200 En stock
Fijo
Negro
4.6 mm
12.7 mm
0,045 € - 0,0555 € 2000 En stock
Fijo
Natural
3.3 mm
9.5 mm
0,0567 € - 0,07 € 2000 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
9.5 mm
0,2342 € - 0,2892 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
9.8 mm
19.1 mm
0,0849 € - 0,0894 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
4.2 mm
20.6 mm
0,0493 € - 0,0608 € 5000 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
15.9 mm
0,0577 € - 0,0712 € 3000 En stock
Fijo
Natural
5.2 mm
11.1 mm
0,0758 € - 0,0935 € 7000 En stock
Fijo
Natural
4.2 mm
19.1 mm
0,0326 € - 0,0403 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
4.2 mm
11.1 mm
0,0629 € - 0,0692 € 12994 En stock
Fijo
Natural
4.2 mm
3.2 mm
0,0693 € - 0,0856 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
5.2 mm
17.4 mm
0,0472 € - 0,0583 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
4.2 mm
12.7 mm
0,0869 € - 0,1073 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
5.2 mm
22.2 mm
0,033 € - 0,0407 € 7500 En stock
Fijo
Natural
5.2 mm
12.7 mm
  • de 10
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Natural

10111321

Rango de precios
0,2649 € - 0,2517 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.8 mm PA Natural

10019498

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.8 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 7.2 mm PA Natural

10019573

Rango de precios
0,0478 € - 0,0455 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.2 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 11.1 mm 4.4 mm PA Negro

10019627

Rango de precios
0,1389 € - 0,1319 €

Niveles de existencias
363 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    11.1 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 12.5 mm 4.4 mm PA Natural

10019641

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
9406 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.5 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Tornillo 7.9 mm Nylon Negro

10265819

Rango de precios
0,0682 € - 0,0647 €

Niveles de existencias
27800 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    20.0 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Tornillo 12.7 mm Nylon Negro

10265833

Rango de precios
0,0957 € - 0,0909 €

Niveles de existencias
7200 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    31.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 9.5 mm PA Natural

10361375

Rango de precios
0,0555 € - 0,045 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.5 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 9.5 mm 5.2 mm PA Negro

10362020

Rango de precios
0,07 € - 0,0567 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.5 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 19.1 mm PA Natural

10362280

Rango de precios
0,2892 € - 0,2342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    19.1 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 20.6 mm 4.2 mm PA Negro

10361924

Rango de precios
0,0894 € - 0,0849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.6 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 15.9 mm 5.2 mm PA Negro

10361771

Rango de precios
0,0608 € - 0,0493 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    15.9 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 11.1 mm 5.2 mm PA Natural

10362037

Rango de precios
0,0712 € - 0,0577 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    11.1 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 19.1 mm 4.2 mm PA Natural

10361900

Rango de precios
0,0935 € - 0,0758 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    19.1 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 11.1 mm 4.2 mm PA Natural

10361597

Rango de precios
0,0403 € - 0,0326 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    11.1 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 3.2 mm 4.2 mm PA Natural

10361788

Rango de precios
0,0692 € - 0,0629 €

Niveles de existencias
12994 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.2 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 17.4 mm 5.2 mm PA Natural

10362105

Rango de precios
0,0856 € - 0,0693 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    17.4 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 12.7 mm 4.2 mm PA Negro

10361610

Rango de precios
0,0583 € - 0,0472 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 22.2 mm 5.2 mm PA Negro

10362174

Rango de precios
0,1073 € - 0,0869 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    22.2 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 12.7 mm 5.2 mm PA Natural

10361733

Rango de precios
0,0407 € - 0,033 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.7 mm