Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo.
Código De La Serie: SR2059
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Ajustabilidad | Color | Diámetro del orificio | Rango de diámetro del cable compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0758 € - 0,0935 € | 7000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0849 € - 0,0894 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Negro
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,0693 € - 0,0856 € | 10000 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
0,0567 € - 0,07 € | 800 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0607 € - 0,0749 € | 6390 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,0291 € - 0,0359 € | 79081 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0638 € - 0,0788 € | 4000 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0607 € - 0,0749 € | 4570 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,0566 € - 0,0698 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | 2996 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0439 € - 0,0543 € | 7979 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,0512 € - 0,0632 € | 5000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0439 € - 0,0543 € | 8000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,024 € - 0,0296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0979 € - 0,1209 € | 1000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1038 € - 0,1282 € | 28437 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,0577 € - 0,0712 € | 6000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0693 € - 0,0856 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
0,0277 € - 0,0342 € | 188998 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,0472 € - 0,0583 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Negro
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar