Estos ajustadores de precisión aportan capacidades de ajuste que permiten la colocación, alineación o calibración exacta de un objeto.
Están diseñados para aplicaciones con espacio limitado y pueden realizar fácilmente modificaciones mínimas para proporcionar un rendimiento óptimo y los resultados deseados.
Proporcionan estabilidad y reproducibilidad de los movimientos. Una vez ajustadas, mantienen su posición, garantizando estabilidad durante la operación. Esto es especialmente crítico cuando vibraciones, presiones externas o cambios de temperatura pueden afectar a la colocación. Suelen utilizarse en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h2 | Para perno | d1 | Material | h3 | Tipo de ajustador | h1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,4551 € - 95,2664 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
44.0
|
M30
|
70.0
|
Acero
|
10.0
|
Con contratuerca
|
54.0
|
||
| 48,6381 € - 64,8438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.0
|
M8
|
32.0
|
Acero
|
5.0
|
Con contratuerca
|
29.0
|
||
| 37,2138 € - 49,6219 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
29.0
|
M12
|
45.0
|
Acero inoxidable
|
7.0
|
Con contratuerca
|
36.0
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
35.0
|
M6
|
32.0
|
Acero
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
|||
| 44,7031 € - 59,597 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.0
|
M12
|
45.0
|
Acero
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 55,4187 € - 73,888 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
M24
|
58.0
|
Acero inoxidable
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
35.0
|
M6
|
32.0
|
Acero inoxidable
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
42.0
|
M16
|
45.0
|
Acero inoxidable
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
63.0
|
M24
|
58.0
|
Acero inoxidable
|
23.0
|
Con contratuerca
|
86.0
|
|||
| 40,1016 € - 53,4723 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
M10
|
32.0
|
Acero inoxidable
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 44,2588 € - 59,0152 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.0
|
M10
|
45.0
|
Acero inoxidable
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 33,5855 € - 44,7771 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
M8
|
32.0
|
Acero
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
49.0
|
M12
|
45.0
|
Acero
|
18.0
|
Con contratuerca
|
67.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
54.0
|
M24
|
58.0
|
Acero
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
35.0
|
M10
|
32.0
|
Acero
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
41.0
|
M8
|
32.0
|
Acero
|
14.0
|
Con contratuerca
|
55.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
63.0
|
M20
|
58.0
|
Acero
|
23.0
|
Con contratuerca
|
86.0
|
|||
| 37,9542 € - 50,6056 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
M6
|
25.0
|
Acero inoxidable
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 44,2588 € - 59,0152 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.0
|
M12
|
45.0
|
Acero inoxidable
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
54.0
|
M16
|
58.0
|
Acero inoxidable
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar