Estos ajustadores de precisión aportan capacidades de ajuste que permiten la colocación, alineación o calibración exacta de un objeto.
Están diseñados para aplicaciones con espacio limitado y pueden realizar fácilmente modificaciones mínimas para proporcionar un rendimiento óptimo y los resultados deseados.
Proporcionan estabilidad y reproducibilidad de los movimientos. Una vez ajustadas, mantienen su posición, garantizando estabilidad durante la operación. Esto es especialmente crítico cuando vibraciones, presiones externas o cambios de temperatura pueden afectar a la colocación. Suelen utilizarse en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h2 | Para perno | d1 | Material | h3 | Tipo de ajustador | h1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,5855 € - 44,7771 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
M6
|
32.0
|
Acero
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
M4
|
25.0
|
Acero inoxidable
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
|||
| 38,2821 € - 51,0393 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
M4
|
25.0
|
Acero inoxidable
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 44,5761 € - 59,4383 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
29.0
|
M12
|
45.0
|
Acero
|
7.0
|
Con contratuerca
|
36.0
|
||
| 37,2138 € - 49,6219 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
29.0
|
M12
|
45.0
|
Acero inoxidable
|
7.0
|
Con contratuerca
|
36.0
|
||
| 39,6679 € - 52,8905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
M5
|
25.0
|
Acero
|
4.0
|
Con contratuerca
|
24.0
|
||
| 44,3011 € - 59,0681 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
M16
|
58.0
|
Acero
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
M5
|
25.0
|
Acero inoxidable
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
|||
| 36,6002 € - 48,7968 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.0
|
M10
|
32.0
|
Acero inoxidable
|
5.0
|
Con contratuerca
|
29.0
|
||
| 37,2138 € - 49,6219 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
29.0
|
M16
|
45.0
|
Acero inoxidable
|
7.0
|
Con contratuerca
|
36.0
|
||
| 44,5761 € - 59,4383 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
29.0
|
M16
|
45.0
|
Acero
|
7.0
|
Con contratuerca
|
36.0
|
||
| 44,3011 € - 59,0681 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
M20
|
58.0
|
Acero
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 91,8602 € - 122,4732 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
33.0
|
M20
|
70.0
|
Acero inoxidable
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 41,6248 € - 55,5033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.0
|
M10
|
32.0
|
Acero
|
5.0
|
Con contratuerca
|
29.0
|
||
| 52,2875 € - 69,7097 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
37.0
|
M24
|
58.0
|
Acero
|
9.0
|
Con contratuerca
|
46.0
|
||
| 41,6248 € - 55,5033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.0
|
M6
|
32.0
|
Acero
|
5.0
|
Con contratuerca
|
29.0
|
||
| 36,6002 € - 48,7968 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.0
|
M8
|
32.0
|
Acero inoxidable
|
5.0
|
Con contratuerca
|
29.0
|
||
| 32,1892 € - 42,9154 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
M6
|
25.0
|
Acero
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 36,1983 € - 48,2679 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.0
|
M10
|
45.0
|
Acero
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
42.0
|
M16
|
45.0
|
Acero
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar