Menu Search

Alicates de palanca

En stock

Las abrazaderas tipo alicates manuales cuentan con giro de la mandíbula para permitir una gran profundidad cuando se fije a perfiles incómodos. El eje de la mandíbula puede preestablecerse durante acciones repetitivas para lograr una distancia y presión de fijación óptimas.

Código De La Serie: SR5451

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Máxima fuerza de agarre Profundidad Compra
24,5787 € - 24,5787 € 60 En stock
2.00 kN
45.0 mm
19,4828 € - 19,4828 € 60 En stock
1.00 kN
28.0 mm
Toggle Plier 45.0 mm 2.00 kN Acero

20510497

Rango de precios
24,5787 € - 24,5787 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Profundidad
    45.0 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    2.00 kN
  • Material de base
    Acero
  • Código de material
    7326909890
Toggle Plier 28.0 mm 1.00 kN Acero

20510480

Rango de precios
19,4828 € - 19,4828 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Profundidad
    28.0 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    1.00 kN
  • Material de base
    Acero
  • Código de material
    7326909890