Menu Search

Tope adhesivo Cuadrado 20.6 mm 7.6 mm PU

Amortiguador autoadhesivo de PU natural en forma de pirámide.
Referencia de Essentra:

10333891

Número de pieza del fabricante:

117101011341

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Anchura general 20.5 mm
Cantidad por lámina 36
Material completo Poliuretano
Forma Cuadrado
Color Blanco
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Código de material 3926909790
Altura general 7.6 mm
Diámetro de la base 20.6 mm
Altura de la base 7.6 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros