Menu Search

Amortiguadores autoadhesivos

En stock

Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.

Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.

Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.

  • La adhesión funciona mejor en una superficie lisa, limpia y seca
  • Se suelen utilizar como patas de goma, bloqueadores de armarios, frenos de puertas y protectores de superficies.
  • Clasificación UL94 HB
  • Son fáciles de usar: basta con retirar el protector y pegarlo.


Código De La Serie: SR1593

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
202 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Material Cantidad por lámina Altura de la base Tamaño general Diámetro de la base Compra
0,3444 € - 0,4822 € 798 En stock
Embutida
Negro
PU; Goma
72
10.2 mm
22.4 mm
22.3 mm
0,0753 € - 0,1054 € 48000 En stock
Cilíndrico
Negro
PU; Goma
200
4.8 mm
9.5 mm
9.5 mm
19,0447 € - 20,0438 € 217 En stock
Redonda
Negro
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
0,18 € - 0,1894 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Blanco
Fieltro
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,0675 € - 0,071 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Blanco
Fieltro
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
11,5154 € - 12,1231 € 24 En stock
Plano
Negro
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
26,8418 € - 28,2529 € 38 En stock
Abovedadas
Natural
PU
144
2.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,3914 € - 0,5356 € 871 En stock
Cuadrado
Negro
PU; Goma
100
9.7 mm
19.8 mm
19.8 mm
0,3723 € - 0,3919 € 3259 En stock
Cuadrado
Transparente
PU; Goma
242
2.5 mm
10.0 mm
10.2 mm
0,7566 € - 0,7964 € 2114 En stock
Cuadrado
Marrón
Fieltro
100.0 mm
100.0 mm
100.0 mm
0,1622 € - 0,2272 € 1272 En stock
Cuadrado
Gris
PU
78
7.5 mm
20.5 mm
20.5 mm
18,9829 € - 19,9923 € 54 En stock
Cuadrado
Negro
PU
36
7.6 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,0446 € - 0,047 € 1000 En stock
Cuadrado
Blanco
Fieltro
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,2165 € - 0,2279 € 566 En stock
Cuadrado
Marrón
Fieltro
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
29,561 € - 31,1163 € 86 En stock
Cuadrado
Negro
PU
80
5.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1335 € - 0,1406 € 782 En stock
Cuadrado
Marrón
Fieltro
34.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
0,2436 € - 0,2564 € 800 En stock
Cuadrado
Blanco
Fieltro
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
23,3913 € - 24,617 € 32 En stock
Abovedadas
Negro
PU
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,248 € - 0,3472 € 74964 En stock
Cuadrado
Transparente
PU; Goma
98
6.4 mm
19.8 mm
19.8 mm
0,0753 € - 0,1055 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
PU; Goma
242
2.5 mm
10.2 mm
10.2 mm
  • de 11
Tope adhesivo Embutida 22.3 mm 10.2 mm PU; Goma Negro

10316580

Rango de precios
0,4822 € - 0,3444 €

Niveles de existencias
798 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    72
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Embutida
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Cilíndrico 9.5 mm 4.8 mm PU; Goma Negro

10164839

Rango de precios
0,1054 € - 0,0753 €

Niveles de existencias
48000 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    200
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Cilíndrico
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Redonda 22.0 mm 10.0 mm PU

10333877

Rango de precios
20,0438 € - 19,0447 €

Niveles de existencias
217 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    24
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Puntilla adhesiva Cuadrado 40.0 mm 40.0 mm Fieltro

10255889

Rango de precios
0,1894 € - 0,18 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Puntilla adhesiva Cuadrado 25.0 mm 25.0 mm Fieltro

10255865

Rango de precios
0,071 € - 0,0675 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Plano 12.7 mm 3.5 mm PU

10333952

Rango de precios
12,1231 € - 11,5154 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    56
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plano
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Abovedadas 8.0 mm 2.2 mm PU Natural

10334157

Rango de precios
28,2529 € - 26,8418 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    144
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abovedadas
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Cuadrado 19.8 mm 9.7 mm PU; Goma Negro

10164914

Rango de precios
0,5356 € - 0,3914 €

Niveles de existencias
871 En stock
Atributos
  • Anchura general
    19.8 mm
  • Cantidad por lámina
    100
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Negro
Tope adhesivo Cuadrado 10.2 mm 2.5 mm PU; Goma Transparente

10465332

Rango de precios
0,3919 € - 0,3723 €

Niveles de existencias
3259 En stock
Atributos
  • Anchura general
    10.2 mm
  • Cantidad por lámina
    242
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Transparente
Puntilla adhesiva Cuadrado 100.0 mm 100.0 mm Fieltro

10255636

Rango de precios
0,7964 € - 0,7566 €

Niveles de existencias
2114 En stock
Atributos
  • Anchura general
    100.0 mm
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Marrón
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Cuadrado 20.5 mm 7.5 mm PU

10252420

Rango de precios
0,2272 € - 0,1622 €

Niveles de existencias
1272 En stock
Atributos
  • Anchura general
    20.5 mm
  • Cantidad por lámina
    78
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Gris
Tope adhesivo Cuadrado 20.5 mm 7.6 mm PU

10333914

Rango de precios
19,9923 € - 18,9829 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Anchura general
    20.5 mm
  • Cantidad por lámina
    36
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Negro
Puntilla adhesiva Cuadrado 20.0 mm 20.0 mm Fieltro

10255858

Rango de precios
0,047 € - 0,0446 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Puntilla adhesiva Cuadrado 45.0 mm 45.0 mm Fieltro

10255612

Rango de precios
0,2279 € - 0,2165 €

Niveles de existencias
566 En stock
Atributos
  • Anchura general
    45.0 mm
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Marrón
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Cuadrado 12.7 mm 5.8 mm PU

10334034

Rango de precios
31,1163 € - 29,561 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Cantidad por lámina
    80
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Negro
Puntilla adhesiva Cuadrado 34.0 mm 34.0 mm Fieltro

10255599

Rango de precios
0,1406 € - 0,1335 €

Niveles de existencias
782 En stock
Atributos
  • Anchura general
    34.0 mm
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Marrón
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Puntilla adhesiva Cuadrado 50.0 mm 50.0 mm Fieltro

10255896

Rango de precios
0,2564 € - 0,2436 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Abovedadas 19.0 mm 9.6 mm PU

10334126

Rango de precios
24,617 € - 23,3913 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    20
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abovedadas
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Cuadrado 19.8 mm 6.4 mm PU; Goma Transparente

10164754

Rango de precios
0,3472 € - 0,248 €

Niveles de existencias
74964 En stock
Atributos
  • Anchura general
    19.8 mm
  • Cantidad por lámina
    98
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Transparente
Tope adhesivo Cuadrado 10.2 mm 2.5 mm PU; Goma Negro

10022733

Rango de precios
0,1055 € - 0,0753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    10.2 mm
  • Cantidad por lámina
    242
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Negro