Menu Search

Amortiguadores autoadhesivos

En stock

Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.

Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.

Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.

  • La adhesión funciona mejor en una superficie lisa, limpia y seca
  • Se suelen utilizar como patas de goma, bloqueadores de armarios, frenos de puertas y protectores de superficies.
  • Clasificación UL94 HB
  • Son fáciles de usar: basta con retirar el protector y pegarlo.


Código De La Serie: SR1593

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
204 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Material Cantidad por lámina Altura de la base Tamaño general Diámetro de la base Compra
0,0988 € - 0,104 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Blanco
Fieltro
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
18,1692 € - 19,1168 € 161 En stock
Abovedadas
Natural
PU
96
5.5 mm
9.6 mm
9.6 mm
0,2152 € - 0,3013 € 6854 En stock
Cilíndrico
Negro
PU; Goma
98
4.1 mm
19.1 mm
19.1 mm
0,0635 € - 0,0889 € 576 En stock
Hemisferio
Transparente
PU; Goma
288
3.0 mm
9.9 mm
10.0 mm
0,1313 € - 0,1838 € 11524 En stock
Plano
Negro
PU
242
4.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0376 € - 0,0396 € 17220 En stock
Redonda
Marrón
Fieltro
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,1219 € - 0,1283 € 4900 En stock
Redonda
Marrón
Fieltro
32.0 mm
32.0 mm
32.0 mm
0,0904 € - 0,1266 € 2919 En stock
Redonda
Gris
PU
288
3.1 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,6028 € - 0,8439 € 14 En stock
Cilíndrico
Negro
PU; Goma
32
2.5 mm
31.5 mm
31.2 mm
0,0742 € - 0,1039 € 22600 En stock
Redonda-Pirámide
Transparente
PU; Goma
200
3.8 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,0566 € - 0,0792 € Solicite el plazo de entrega aquí
Hemisferio
Transparente
PU; Goma
450
2.2 mm
7.9 mm
7.9 mm
0,3953 € - 0,5533 € 3199 En stock
Cilíndrico
Negro
PU; Goma
84
5.1 mm
20.0 mm
19.8 mm
0,3677 € - 0,5253 € 4000 En stock
Cónico
Negro
PU; Goma
100
14.2 mm
19.1 mm
18.3 mm
0,3921 € - 0,5608 € 2156 En stock
Abovedadas
Gris
PU
98
9.5 mm
19.0 mm
19.0 mm
1,3941 € - 1,4674 € 298 En stock
Redonda
Marrón
Fieltro
70.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
0,0698 € - 0,0735 € 2774 En stock
Redonda
Blanco
Fieltro
26.0 mm
26.0 mm
26.0 mm
0,3921 € - 0,5608 € Solicite el plazo de entrega aquí
Abovedadas
Transparente
PU
98
9.5 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,0403 € - 0,0424 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Blanco
Fieltro
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,1237 € - 0,1732 € 928 En stock
Hemisferio
Transparente
PU; Goma
72
3.8 mm
9.6 mm
9.5 mm
0,0878 € - 0,0924 € 1008 En stock
Redonda
Marrón
Fieltro
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
  • de 11
Puntilla adhesiva Redonda 30.0 mm 30.0 mm Fieltro

10255773

Rango de precios
0,104 € - 0,0988 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    5602900000
Tope adhesivo Abovedadas 9.6 mm 5.5 mm PU

10367933

Rango de precios
19,1168 € - 18,1692 €

Niveles de existencias
161 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    96
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abovedadas
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Cilíndrico 19.1 mm 4.1 mm PU; Goma Negro

10316641

Rango de precios
0,3013 € - 0,2152 €

Niveles de existencias
6854 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    98
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Cilíndrico
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Hemisferio 10.0 mm 3.0 mm PU; Goma Transparente

10316566

Rango de precios
0,0889 € - 0,0635 €

Niveles de existencias
576 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    288
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Hemisferio
  • Color
    Transparente
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Plano 10.0 mm 4.0 mm PU

10252369

Rango de precios
0,1838 € - 0,1313 €

Niveles de existencias
11524 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    242
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plano
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Puntilla adhesiva Redonda 16.0 mm 16.0 mm Fieltro

10255414

Rango de precios
0,0396 € - 0,0376 €

Niveles de existencias
17220 En stock
Atributos
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Marrón
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    5602900000
Puntilla adhesiva Redonda 32.0 mm 32.0 mm Fieltro

10255490

Rango de precios
0,1283 € - 0,1219 €

Niveles de existencias
4900 En stock
Atributos
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Marrón
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    5602900000
Tope adhesivo Redonda 10.0 mm 3.1 mm PU

10247648

Rango de precios
0,1266 € - 0,0904 €

Niveles de existencias
2919 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    288
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Gris
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Cilíndrico 31.2 mm 2.5 mm PU; Goma Negro

10165010

Rango de precios
0,8439 € - 0,6028 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    32
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Cilíndrico
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Redonda-Pirámide 12.7 mm 3.8 mm PU; Goma

10164792

Rango de precios
0,1039 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
22600 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    200
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Redonda-Pirámide
  • Color
    Transparente
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Hemisferio 7.9 mm 2.2 mm PU; Goma Transparente

10164730

Rango de precios
0,0792 € - 0,0566 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Cantidad por lámina
    450
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Hemisferio
  • Color
    Transparente
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Cilíndrico 19.8 mm 5.1 mm PU; Goma Negro

10164945

Rango de precios
0,5533 € - 0,3953 €

Niveles de existencias
3199 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    84
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Cilíndrico
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Cónico 18.3 mm 14.2 mm PU; Goma Negro

10164877

Rango de precios
0,5253 € - 0,3677 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    100
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Cónico
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Abovedadas 19.0 mm 9.5 mm PU

10247662

Rango de precios
0,5608 € - 0,3921 €

Niveles de existencias
2156 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    98
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abovedadas
  • Color
    Gris
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Puntilla adhesiva Redonda 70.0 mm 70.0 mm Fieltro

10255551

Rango de precios
1,4674 € - 1,3941 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Marrón
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    5602900000
Puntilla adhesiva Redonda 26.0 mm 26.0 mm Fieltro

10255759

Rango de precios
0,0735 € - 0,0698 €

Niveles de existencias
2774 En stock
Atributos
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    5602900000
Tope adhesivo Abovedadas 19.0 mm 9.5 mm PU

10247679

Rango de precios
0,5608 € - 0,3921 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Cantidad por lámina
    98
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abovedadas
  • Color
    Transparente
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Puntilla adhesiva Redonda 18.0 mm 18.0 mm Fieltro

10255711

Rango de precios
0,0424 € - 0,0403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    5602900000
Tope adhesivo Hemisferio 9.5 mm 3.8 mm PU; Goma Transparente

10164617

Rango de precios
0,1732 € - 0,1237 €

Niveles de existencias
928 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    72
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Forma
    Hemisferio
  • Color
    Transparente
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Puntilla adhesiva Redonda 28.0 mm 28.0 mm Fieltro

10255476

Rango de precios
0,0924 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
1008 En stock
Atributos
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Marrón
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    5602900000