Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estas arandelas con asiento esférico tiene una superficie que es levemente convexa o cóncava. Se utilizan con tuerca o pernos para compensar la desalineación entre superficies de acoplamiento, manteniendo una conexión segura y evitando dañar las fijaciones o componentes que sujetan.
Distribuyen la carga y garantizan una distribución uniforme de la presión entre la fijación y la superficie. Como responden a imperfecciones en la superficie, impiden que se produzcan concentraciones de tensión, reduciendo la probabilidad de daños o fallos y asegurando estabilidad y fiabilidad en el montaje en general.
La capacidad mejorada de soportar cargas de estas arandelas las hace adecuadas para aplicaciones con cargas pesadas o tensiones dinámicas, ofreciendo mayor resistencia y longevidad al montaje. Como resultado, suelen utilizarse en aplicaciones de maquinaria, montajes estructurales y automoción.
Material: Acero Código De La Serie: SR25100
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h1 | h2 | r1 | Capacidad de carga para carga estática máx. kN | Para rosca | d1 tol. H13 | d2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,7304 € - 18,3001 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.2
|
3.3
|
36.0
|
221.0
|
M27
|
28.0
|
50.0
|
||
| 1,0472 € - 1,3963 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.2
|
0.6
|
12.0
|
17.0
|
M8
|
8.4
|
17.0
|
||
| 24,2027 € - 32,2632 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
4.6
|
50.0
|
394.0
|
M36
|
37.0
|
68.0
|
||
| 26,678 € - 35,5742 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
5.6
|
54.0
|
460.0
|
M39
|
40.0
|
75.0
|
||
| 12,6831 € - 16,9038 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.6
|
2.5
|
29.5
|
146.0
|
M22
|
23.0
|
40.0
|
||
| 14,1006 € - 18,7973 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
4.4
|
45.0
|
326.0
|
M33
|
34.0
|
62.0
|
||
| 57,6612 € - 76,8816 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
11.0
|
86.0
|
1122.0
|
M60
|
62.0
|
112.0
|
||
| 1,428 € - 1,9041 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
0.8
|
15.0
|
26.0
|
M10
|
10.5
|
21.0
|
||
| 33,8182 € - 45,0839 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.0
|
9.3
|
72.0
|
832.0
|
M52
|
54.0
|
96.0
|
||
| 0,9415 € - 1,2482 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.3
|
0.7
|
9.0
|
9.0
|
M6
|
6.4
|
12.0
|
||
| 44,0366 € - 58,719 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
6.5
|
58.0
|
542.0
|
M42
|
43.0
|
78.0
|
||
| 64,8755 € - 86,4971 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
27.0
|
12.0
|
93.0
|
1269.0
|
M64
|
66.0
|
120.0
|
||
| 3,9668 € - 5,2891 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.3
|
2.0
|
27.0
|
117.0
|
M20
|
21.0
|
36.0
|
||
| 1,6396 € - 2,1897 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.6
|
1.1
|
17.0
|
38.0
|
M12
|
13.0
|
24.0
|
||
| 2,5599 € - 3,4061 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
1.4
|
22.0
|
53.0
|
M14
|
15.0
|
28.0
|
||
| 47,8447 € - 63,7965 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
23.0
|
9.8
|
79.0
|
960.0
|
M56
|
58.0
|
103.0
|
||
| 30,5178 € - 40,694 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
8.0
|
67.0
|
714.0
|
M48
|
50.0
|
92.0
|
||
| 6,3892 € - 8,5154 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.2
|
2.4
|
32.0
|
168.0
|
M24
|
25.0
|
44.0
|
||
| 2,7926 € - 3,7235 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.3
|
1.3
|
22.0
|
73.0
|
M16
|
17.0
|
30.0
|
||
| 12,2283 € - 16,3009 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.2
|
3.6
|
41.0
|
269.0
|
M30
|
31.0
|
56.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar