Menu Search

Arandelas curvadas - Nylon

En stock

Las arandelas curvadas están diseñadas para su uso durante el montaje de estructuras tubulares. La arandela puede acomodar tubos redondos y los fija en la posición requerida, limitando el exceso de movimiento y vibración. La arandela se utiliza en el montaje de muebles y en las industrias de la construcción para soportar el montaje de los tubos durante la instalación y la aplicación y no dañar las superficies pintadas.

  • Material: nylon
  • Color: negro y natural


Código De La Serie: SR1943

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura Diámetro interior Diámetro exterior Tamaño del tubo compatible Tamaños de rosca compatibles (todos) Altura general Compra
0,3526 € - 0,3713 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,4366 € - 0,4598 € 100 En stock
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,5228 € - 0,5504 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
1,7089 € - 1,7995 € 10 En stock
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,7089 € - 1,7995 € 1400 En stock
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,1666 € - 0,1755 € 23056 En stock
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,4697 € - 0,4941 € 400 En stock
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,7328 € - 0,7715 € 160 En stock
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
0,7328 € - 0,7715 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,7089 € - 1,7995 € 1100 En stock
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,1501 € - 0,158 € 1605 En stock
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,4111 € - 0,4332 € 98 En stock
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,5228 € - 0,5504 € 224 En stock
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
1,7089 € - 1,7995 € 700 En stock
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,4111 € - 0,4332 € 100 En stock
5.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,4697 € - 0,4941 € 8400 En stock
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,7328 € - 0,7715 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
0,1501 € - 0,158 € 439 En stock
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,1417 € - 0,1492 € 465 En stock
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,3526 € - 0,3713 € 9200 En stock
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
  • de 2
Arandela para base 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069271

Rango de precios
0,3713 € - 0,3526 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    5.2 mm
Arandela para base 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Negro

10069370

Rango de precios
0,4598 € - 0,4366 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069486

Rango de precios
0,5504 € - 0,5228 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    8.3 mm
Arandela para base 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069653

Rango de precios
1,7995 € - 1,7089 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    16.5 mm
Arandela para base 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069677

Rango de precios
1,7995 € - 1,7089 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    10.4 mm
Arandela para base 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069240

Rango de precios
0,1755 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
23056 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    5.0 mm
Arandela para base 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069431

Rango de precios
0,4941 € - 0,4697 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    8.3 mm
Arandela para base 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069523

Rango de precios
0,7715 € - 0,7328 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    10.4 mm
Arandela para base 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069516

Rango de precios
0,7715 € - 0,7328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    8.3 mm
Arandela para base 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069684

Rango de precios
1,7995 € - 1,7089 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    10.4 mm
Arandela para base 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069226

Rango de precios
0,158 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
1605 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    5.2 mm
Arandela para base 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069349

Rango de precios
0,4332 € - 0,4111 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    6.2 mm
Arandela para base 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069462

Rango de precios
0,5504 € - 0,5228 €

Niveles de existencias
224 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    6.2 mm
Arandela para base 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069639

Rango de precios
1,7995 € - 1,7089 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    6.6 mm
Arandela para base 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069325

Rango de precios
0,4332 € - 0,4111 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    5.2 mm
Arandela para base 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069448

Rango de precios
0,4941 € - 0,4697 €

Niveles de existencias
8400 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    8.3 mm
Arandela para base 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069530

Rango de precios
0,7715 € - 0,7328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    10.4 mm
Arandela para base 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069219

Rango de precios
0,158 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
439 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    4.2 mm
Arandela para base 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Natural

10069189

Rango de precios
0,1492 € - 0,1417 €

Niveles de existencias
465 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069301

Rango de precios
0,3713 € - 0,3526 €

Niveles de existencias
9200 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    6.2 mm