Menu Search

Arandelas de acabado

En stock

Las arandelas de acabado protegen armarios y otras aplicaciones de arañazos y otros daños que puedan ocurrir. También sirven para cubrir orificios desalineados para que el aspecto acabado del montaje sea limpio y ordenado.

Su acabado de alta calidad se combina con las buenas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico. Estas arandelas son versátiles y también se pueden utilizar como puntillas, topes, patas y espaciadores.

  • Material: nylon 6/6
  • Colores: negro, natural y blanco
  • Clasificación ignífuga UL94 V2


Código De La Serie: SR1946

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
64 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro interior Diámetro exterior Tamaños de rosca compatibles (todos) Tipo Tipo de arandela Tipo de tornillo Compra
0,086 € - 0,0904 € 1600 En stock
Negro
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,1372 € - 0,1443 € 37401 En stock
Negro
5.3 mm
18.0 mm
3
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0864 € - 0,091 € 28490 En stock
Natural
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Arandela estándar
Tornillo aplanado
0,0837 € - 0,0882 € 11869 En stock
Negro
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0641 € - 0,0674 € 828 En stock
Negro
5.3 mm
18.0 mm
3
Arandela estándar
Tornillo aplanado
0,1372 € - 0,1443 € 692 En stock
Blanco
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,1445 € - 0,1521 € 7588 En stock
Blanco
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0692 € - 0,0729 € 1364 En stock
Negro
2.7 mm
6.8 mm
1
Arandela estándar
Tornillo aplanado
0,0742 € - 0,0782 € 1427 En stock
Blanco
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0742 € - 0,0782 € 458 En stock
Blanco
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0742 € - 0,0782 € 80498 En stock
Blanco
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0747 € - 0,0784 € 62451 En stock
Blanco
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,12 € - 0,1264 € 58 En stock
Blanco
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,1257 € - 0,1324 € 322 En stock
Blanco
4.3 mm
16.0 mm
M4
4
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0627 € - 0,0661 € 20416 En stock
Blanco
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0742 € - 0,0782 € 25500 En stock
Negro
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0994 € - 0,1045 € 67035 En stock
Blanco
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,12 € - 0,1264 € 16780 En stock
Blanco
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0627 € - 0,0661 € 2500 En stock
Blanco
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,1445 € - 0,1521 € 2284 En stock
Blanco
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Arandela antipérdidas
Tornillo de cabeza
  • de 4
Arandela de acabado 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Negro

10048412

Rango de precios
0,0904 € - 0,086 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Arandela de acabado 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Negro

10049013

Rango de precios
0,1443 € - 0,1372 €

Niveles de existencias
37401 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
Arandela de acabado 5.0 mm 12.0 mm PEAD Natural

10116302

Rango de precios
0,091 € - 0,0864 €

Niveles de existencias
28490 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Tipo de arandela
    Arandela estándar
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Arandela de acabado 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Negro

10049174

Rango de precios
0,0882 € - 0,0837 €

Niveles de existencias
11869 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Arandela de acabado 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Negro

10071809

Rango de precios
0,0674 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
828 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela estándar
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
Arandela de acabado 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nylon Blanco

10049082

Rango de precios
0,1443 € - 0,1372 €

Niveles de existencias
692 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Arandela de acabado 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Blanco

10049204

Rango de precios
0,1521 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
7588 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M8
Arandela de acabado 2.7 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Negro

10048719

Rango de precios
0,0729 € - 0,0692 €

Niveles de existencias
1364 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela estándar
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Diámetro exterior
    6.8 mm
Arandela de acabado 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon Blanco

10049044

Rango de precios
0,0782 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
1427 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Arandela de acabado 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Blanco

10048740

Rango de precios
0,0782 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
458 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Arandela de acabado 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Blanco

10048887

Rango de precios
0,0782 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
80498 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Arandela de acabado 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nylon Blanco

10048962

Rango de precios
0,0784 € - 0,0747 €

Niveles de existencias
62451 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Arandela de acabado 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Blanco

10048924

Rango de precios
0,1264 € - 0,12 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Arandela de acabado 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Blanco

10049068

Rango de precios
0,1324 € - 0,1257 €

Niveles de existencias
322 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Arandela de acabado 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Blanco

10048863

Rango de precios
0,0661 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
20416 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Arandela de acabado 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Negro

10049150

Rango de precios
0,0782 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
25500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Arandela de acabado 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Blanco

10048986

Rango de precios
0,1045 € - 0,0994 €

Niveles de existencias
67035 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Arandela de acabado 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Blanco

10048788

Rango de precios
0,1264 € - 0,12 €

Niveles de existencias
16780 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Arandela de acabado 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Nylon Blanco

10048382

Rango de precios
0,0661 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Arandela de acabado 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Blanco

10048948

Rango de precios
0,1521 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
2284 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de cabeza
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M8