Menu Search

Arandelas de retención

En stock

Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.

Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.

Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.

La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.

  • Materiales: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) y polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Color: Natural


Código De La Serie: SR1945

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
140 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Tamaños de tornillos compatibles Compra
0,1972 € - 0,2078 € 6000 En stock
Natural
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,5758 € - 0,6058 € 126 En stock
Natural
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,1765 € - 0,1858 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,1403 € - 0,1477 € 76 En stock
Natural
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1585 € - 0,1668 € 2582 En stock
Natural
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
0,1333 € - 0,1404 € 25 En stock
Natural
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,054 € - 0,0569 € 44000 En stock
Natural
PEAD
12.0 mm
1.6 mm
0,0706 € - 0,0742 € 492 En stock
Natural
LDPE - PIR
5.3 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0354 € - 0,0373 € 1612 En stock
Rojo
LDPE - PIR
2.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
0,03 € - 0,0317 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PA
11.5 mm
1.4 mm
0,068 € - 0,0717 € 33847 En stock
Natural
PEAD
8.0 mm
0.8 mm
0,0318 € - 0,0334 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PA
8.0 mm
1.0 mm
0,0541 € - 0,057 € 99000 En stock
Natural
PEAD
18.0 mm
1.5 mm
0,0532 € - 0,056 € 4758 En stock
Natural
PEAD
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0476 € - 0,0501 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PEAD
8.0 mm
0.8 mm
0,0328 € - 0,0344 € 32906 En stock
Gris
LDPE - PIR
4.3 mm
7.0 mm
2.2 mm
0,04 € - 0,0421 € 32147 En stock
Azul
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
0,0226 € - 0,0238 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PEAD
8.0 mm
0.5 mm
0,2944 € - 0,3104 € 7 En stock
Natural
PEAD
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
10070833 0,0764 € - 0,0804 € 12874 En stock
Natural
PEAD
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
  • de 7
Arandela 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Rango de precios
0,2078 € - 0,1972 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    17.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361

Rango de precios
0,6058 € - 0,5758 €

Niveles de existencias
126 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Rango de precios
0,1858 € - 0,1765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.5 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    PC
  • Material completo
    Policarbonato
Arandela de retención 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Rango de precios
0,1477 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    PC
  • Material completo
    Policarbonato
Arandela de retención 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Rango de precios
0,1668 € - 0,1585 €

Niveles de existencias
2582 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.6 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    PC
  • Material completo
    Policarbonato
Arandela de retención 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Rango de precios
0,1404 € - 0,1333 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.8 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Material
    PC
  • Material completo
    Policarbonato
Arandela de retención 12.0 mm 1.6 mm PEAD

10070741

Rango de precios
0,0569 € - 0,054 €

Niveles de existencias
44000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10120255

Rango de precios
0,0742 € - 0,0706 €

Niveles de existencias
492 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Arandela de retención 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116722

Rango de precios
0,0373 € - 0,0354 €

Niveles de existencias
1612 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.5 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Rango de precios
0,0317 € - 0,03 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    11.5 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Natural
Arandela de retención 8.0 mm 0.8 mm PEAD

10070734

Rango de precios
0,0717 € - 0,068 €

Niveles de existencias
33847 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Rango de precios
0,0334 € - 0,0318 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    PA
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Natural
Arandela de retención 18.0 mm 1.5 mm PEAD

10070789

Rango de precios
0,057 € - 0,0541 €

Niveles de existencias
99000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PEAD

10070826

Rango de precios
0,056 € - 0,0532 €

Niveles de existencias
4758 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Arandela de retención 8.0 mm 0.8 mm PEAD

10280881

Rango de precios
0,0501 € - 0,0476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

10116807

Rango de precios
0,0344 € - 0,0328 €

Niveles de existencias
32906 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    2.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Material completo
    Poliamida 66
Arandela de retención 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Rango de precios
0,0421 € - 0,04 €

Niveles de existencias
32147 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    10.9 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Arandela de retención 8.0 mm 0.5 mm PEAD

10280898

Rango de precios
0,0238 € - 0,0226 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
Arandela de retención 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm PEAD

10070796

Rango de precios
0,3104 € - 0,2944 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.6 mm
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Arandela de retención 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm PEAD

10070833

Rango de precios
0,0804 € - 0,0764 €

Niveles de existencias
12874 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Material
    PEAD
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad