Menu Search

Arandelas de retención

En stock

Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.

Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.

Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.

La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.

  • Materiales: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) y polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Color: Natural


Código De La Serie: SR1945

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
136 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Diámetro interior Diámetro exterior Tamaños de tornillos compatibles (todos) Grosor Compra
0,1499 € - 0,1577 € 82 En stock
PC
4.6 mm
12.0 mm
M4
0.8 mm
0,1669 € - 0,1757 € 1560 En stock
PC
5.5 mm
13.0 mm
M5
1.0 mm
0,1864 € - 0,1964 € 6750 En stock
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1327 € - 0,1397 € 76 En stock
PC
3.6 mm
10.0 mm
M3.5
0.8 mm
0,5444 € - 0,5727 € 26 En stock
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,1261 € - 0,1328 € Solicite el plazo de entrega aquí
PC
2.8 mm
8.0 mm
M2.5
0.5 mm
10280911 0,0245 € - 0,0259 € 101980 En stock
PEAD
10.0 mm
1.0 mm
0,0335 € - 0,0353 € Solicite el plazo de entrega aquí
PA
0,031 € - 0,0326 € 11906 En stock
PA
0,0378 € - 0,0398 € 34147 En stock
PEBD
0,0348 € - 0,0366 € 21862 En stock
PA
0,0737 € - 0,0777 € 465998 En stock
PA
0,1032 € - 0,1086 € Solicite el plazo de entrega aquí
PA
0,0248 € - 0,0262 € 8439 En stock
PA
0,084 € - 0,0884 € 13138 En stock
PA
0,0804 € - 0,0846 € 2436 En stock
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0264 € - 0,0278 € 203015 En stock
PA
0,0491 € - 0,0517 € 25370 En stock
PEAD
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0284 € - 0,0299 € 34858 En stock
PA
0,0643 € - 0,0678 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEAD
  • de 7
Arandela de retención 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Rango de precios
0,1577 € - 0,1499 €

Niveles de existencias
82 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela plana antipérdidas
  • Material completo
    Policarbonato
  • Color
    Natural
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
Arandela de retención 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Rango de precios
0,1757 € - 0,1669 €

Niveles de existencias
1560 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela plana antipérdidas
  • Material completo
    Policarbonato
  • Color
    Natural
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M5
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
Arandela 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Rango de precios
0,1964 € - 0,1864 €

Niveles de existencias
6750 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela plana antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    17.0 mm
Arandela de retención 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Rango de precios
0,1397 € - 0,1327 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela plana antipérdidas
  • Material completo
    Policarbonato
  • Color
    Natural
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M3.5
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
Arandela de retención 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10117361

Rango de precios
0,5727 € - 0,5444 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela plana antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    13.0 mm
Arandela de retención 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Rango de precios
0,1328 € - 0,1261 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela plana antipérdidas
  • Material completo
    Policarbonato
  • Color
    Natural
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
Arandela de retención 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PEAD

10280911

Rango de precios
0,0259 € - 0,0245 €

Niveles de existencias
101980 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela de retención 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm PA

10116722

Rango de precios
0,0353 € - 0,0335 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Rojo
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm PA

10116807

Rango de precios
0,0326 € - 0,031 €

Niveles de existencias
11906 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Gris
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm PEBD

10116883

Rango de precios
0,0398 € - 0,0378 €

Niveles de existencias
34147 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Azul
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm PA

10116814

Rango de precios
0,0366 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
21862 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Gris
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10116890

Rango de precios
0,0777 € - 0,0737 €

Niveles de existencias
465998 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Azul
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Rango de precios
0,1086 € - 0,1032 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Rango de precios
0,0262 € - 0,0248 €

Niveles de existencias
8439 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Rango de precios
0,0884 € - 0,084 €

Niveles de existencias
13138 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10055922

Rango de precios
0,0846 € - 0,0804 €

Niveles de existencias
2436 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    5.3 mm
Arandela de retención 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm PA

10060063

Rango de precios
0,0278 € - 0,0264 €

Niveles de existencias
203015 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Natural PEAD Arandela antipérdidas Arandela de retención - 6.4 mm | 0.252 in; 14.0 mm | 0.551 in; Grosor 1.2 mm | 0.047 in; Tamaños de tornillos compatibles M6

10070772

Rango de precios
0,0517 € - 0,0491 €

Niveles de existencias
25370 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Diámetro interior
    6.4 mm
Arandela de retención 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Rango de precios
0,0299 € - 0,0284 €

Niveles de existencias
34858 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Arandela de retención 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm PEAD

10070734

Rango de precios
0,0678 € - 0,0643 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790