Menu Search

Asas - Con resorte

En stock

Esta gama de asas con resorte está diseñada para controlar el movimiento de retorno del asa. El resorte permite la retención o retorno a la posición del asa. Son especialmente adecuadas para tirar o elevar. Disponibles en una variedad de formas y materiales para adaptarse a distintas aplicaciones..

Código De La Serie: SR5436

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Color Material del asa Distancia al centro del orificio de montaje Compra
71,9628 € - 75,7498 € 18 En stock
100.0 mm
Natural
73,888 € - 77,7702 € 36 En stock
120.0 mm
Natural
16,8805 € - 17,7648 € Solicite el plazo de entrega aquí
133.0 mm
Natural
Acero
80,2613 € - 84,4978 € Solicite el plazo de entrega aquí
180.0 mm
Natural
10254509 107,0398 € - 112,6673 € Solicite el plazo de entrega aquí
130.0 mm
Negro
Aluminio
107,0398 € - 112,6673 € 2 En stock
200.0 mm
Negro
Aluminio
93,6585 € - 98,5879 € 2 En stock
200.0 mm
Negro
Aluminio
10254486 93,6585 € - 98,5879 € Solicite el plazo de entrega aquí
130.0 mm
Negro
Aluminio
Solicite el plazo de entrega aquí
118.0 mm
Plata
Acero inoxidable
100.0 mm
29,403 € - 29,403 € 28 En stock
198.0 mm
Plata
Acero
180.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
138.0 mm
Plata
Acero
120.0 mm
27,8522 € - 27,8522 € Solicite el plazo de entrega aquí
118.0 mm
Plata
Acero
100.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
138.0 mm
Plata
Acero inoxidable
120.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
198.0 mm
Plata
Acero inoxidable
180.0 mm
Tiradores M10 x 14 Natural

10254455

Rango de precios
75,7498 € - 71,9628 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero suave:Agarre de plástico
  • Longitud de la base
    14.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Código de material
    3926300090
Tiradores M10 x 14 Natural

10254462

Rango de precios
77,7702 € - 73,888 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero suave:Agarre de plástico
  • Longitud de la base
    14.0 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Código de material
    3926300090
Tiradores 133.0 mm M10 Acero

10273968

Rango de precios
17,7648 € - 16,8805 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Cromado
  • Material completo
    Acero
  • Material del asa
    Acero
  • Forma del asa
    Rectangular
Tiradores 180.0 mm 14.0 mm M10 x 14 Acero suave

10254479

Rango de precios
84,4978 € - 80,2613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero suave:Agarre de plástico
  • Longitud de la base
    14.0 mm
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Código de material
    3926300090
Tiradores 130.0 mm 91.0 mm M4 Aluminio

10254509

Rango de precios
112,6673 € - 107,0398 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del asa
    Aluminio
  • Forma del asa
    Rectangular
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Tiradores 200.0 mm 80.0 mm M4 Aluminio

10254516

Rango de precios
112,6673 € - 107,0398 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del asa
    Aluminio
  • Forma del asa
    Rectangular
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Tiradores 200.0 mm 80.0 mm M4 Aluminio

10254493

Rango de precios
98,5879 € - 93,6585 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del asa
    Aluminio
  • Forma del asa
    Rectangular
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Tiradores 130.0 mm 91.0 mm M4 Aluminio

10254486

Rango de precios
98,5879 € - 93,6585 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del asa
    Aluminio
  • Forma del asa
    Rectangular
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Tiradores 100.0 mm M10 Acero inoxidable Plata

20077525


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Forma del asa
    U
Tiradores 180.0 mm M10 Acero Plata

20077570

Rango de precios
29,403 € - 29,403 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material completo
    Acero
  • Material del asa
    Acero
  • Forma del asa
    U
Tiradores 120.0 mm M10 Acero Plata

20077556


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material completo
    Acero
  • Material del asa
    Acero
  • Forma del asa
    U
Tiradores 100.0 mm M10 Acero Plata

20077532

Rango de precios
27,8522 € - 27,8522 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material completo
    Acero
  • Material del asa
    Acero
  • Forma del asa
    U
Tiradores 120.0 mm M10 Acero inoxidable Plata

20077549


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Forma del asa
    U
Tiradores 180.0 mm M10 Acero inoxidable Plata

20077563


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Forma del asa
    U