Menu Search

Asas - De plástico en forma de arco

En stock

Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero..

Código De La Serie: SR5587, SR5586

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
47 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud general Material del asa Tipo de montaje Color del asa Altura general Compra
400 En stock
M8
17.0 mm
Nylon
Roscado
8.5 mm
16598 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Roscado
9.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fijación de tornillo
Gris
33.0 mm
12798 En stock
M8
17.0 mm
Nylon
Roscado
8.5 mm
240 En stock
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fijación de tornillo
Gris
33.0 mm
4040 En stock
M6
145.0 mm
PA
Inserto roscado
Negro
40.0 mm
893 En stock
M6
132.0 mm
PA
Inserto roscado
Negro
50.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
15.0 mm
Nylon
Roscado
9.5 mm
2292 En stock
M8
132.0 mm
PA
Inserto roscado
Negro
50.0 mm
168 En stock
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Ajustable a presión
Negro
43.0 mm
61 En stock
M2
63.0 mm
Nylon
Tipo 2
Negro
27.0 mm
6400 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Roscado
9.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
80.0 mm
Poliamida con fibra de vidrio
Screw On
80.0 mm
873 En stock
M6
137.0 mm
PA
Inserto roscado
Negro
41.0 mm
14800 En stock
M6
15.0 mm
Nylon
Roscado
9.5 mm
6398 En stock
M8
17.0 mm
Nylon
Roscado
10.5 mm
342 En stock
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fijación de tornillo
Gris
33.0 mm
126 En stock
Non Threaded
140.0 mm
PA
Plain
Negro
40.0 mm
1160 En stock
Bore
PP
Fijación atornillable
Negro
1532 En stock
M2
PA6 GFR30
Fijación atornillable
Gris
  • de 3
Tapas de Cobertura M8 Nylon Amarillo

10260661


Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.5 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tapas de Cobertura M6 Nylon Rojo

10260562


Niveles de existencias
16598 En stock
Atributos
  • Altura general
    9.5 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Asa curvada 93.5 mm Non Threaded GF PA Gris

10187968


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la base
    74.0 mm
  • Altura general
    33.0 mm
  • Longitud general
    114.0 mm
  • Color del asa
    Gris
  • Material del asa
    GF PA
Tapas de Cobertura M8 Nylon Rojo

10260647


Niveles de existencias
12798 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.5 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Asa curvada 93.5 mm Non Threaded GF PA Gris

10187951


Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    74.0 mm
  • Altura general
    33.0 mm
  • Longitud general
    114.0 mm
  • Color del asa
    Gris
  • Material del asa
    GF PA
Asa de agarre 117.0 mm M6 PA Negro

10260524


Niveles de existencias
4040 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    145.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud general
    145.0 mm
  • Material del extremo de la barra
    PA
Asa de agarre 117.0 mm M6 PA Negro

10259207


Niveles de existencias
893 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    132.0 mm
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    50.0 mm
  • Longitud general
    132.0 mm
Tapas de Cobertura M6 Nylon Verde

10260616


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    9.5 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Asa de agarre 117.0 mm M8 PA Negro

10259214


Niveles de existencias
2292 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    132.0 mm
  • Anchura de la base
    25.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    50.0 mm
  • Longitud general
    132.0 mm
Asa angular 108.0 mm Non Threaded GF PA Negro

10259146


Niveles de existencias
168 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    126.0 mm
  • Altura general
    43.0 mm
  • Longitud general
    126.0 mm
  • Material del extremo de la barra
    GF PA
  • Color del asa
    Negro
Asa de agarre 28.5 mm M2 Nylon Negro

10273715


Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • Altura general
    27.0 mm
  • Longitud general
    63.0 mm
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Nylon
  • Estilo del asa
    Asa de transporte
Tapas de Cobertura M6 Nylon Naranja

10260630


Niveles de existencias
6400 En stock
Atributos
  • Altura general
    9.5 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Color
    Naranja
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tiradores 80.0 mm Poliamida con fibra de vidrio Negro

10136133


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    80.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Poliamida con fibra de vidrio
  • Material
    PA
Asa de agarre 120.0 mm M6 PA Negro

10259160


Niveles de existencias
873 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    137.0 mm
  • Anchura de la base
    28.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    120.0 mm
  • Altura general
    41.0 mm
  • Longitud general
    137.0 mm
Tapas de Cobertura M6 Nylon Azul

10260579


Niveles de existencias
14800 En stock
Atributos
  • Altura general
    9.5 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Color
    Azul
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Tapas de Cobertura M8 Nylon Azul

10260654


Niveles de existencias
6398 En stock
Atributos
  • Altura general
    10.5 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Color
    Azul
  • Material del asa
    Nylon
  • Material
    Nylon
Asa curvada 93.5 mm Non Threaded GF PA Gris

10187944


Niveles de existencias
342 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    74.0 mm
  • Altura general
    33.0 mm
  • Longitud general
    114.0 mm
  • Color del asa
    Gris
  • Material del asa
    GF PA
Tiradores 40.0 mm 140.0 mm PA

20060589


Niveles de existencias
126 En stock
Atributos
  • Longitud de la base
    140.0 mm
  • Anchura de la base
    24.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    122.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud general
    140.0 mm
Tiradores 112.0 mm Bore PP Negro

20338589


Niveles de existencias
1160 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    PP
  • Estilo del asa
    Tiradores
  • Material
    PP
Tiradores 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Gris

20338503


Niveles de existencias
1532 En stock
Atributos
  • Anchura de la base
    8.5 mm
  • Color
    Gris
  • Color del asa
    Gris
  • Material del asa
    PA6 GFR30
  • Estilo del asa
    Tiradores