La gama de asas salientes son ideales para utilizar en cajones y ofrecen una variedad de perfiles personalizados con perfil en blanco o para etiquetado. Disponibles en una selección de acabados y tamaños. Se montan con tornillos en un cubre perfil rígido para permitir múltiples posiciones cuando se selecciona un perfil más largo.
Código De La Serie: SR6513
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Color | Finalizar | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,2175 € - 13,2175 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
Sin acabado
|
||
| 8,6884 € - 8,6884 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
Sin acabado
|
||
| 18,1471 € - 18,1471 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
Sin acabado
|
||
| 13,8234 € - 13,8234 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
Sin acabado
|
||
| 15,8363 € - 15,8363 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
Sin acabado
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
19.685 in
500.0 mm
|
Negro
|
Revestimiento plástico; Texturizado
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
19.685 in
500.0 mm
|
Natural
|
Anodizado
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
Revestimiento plástico; Texturizado
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
15.748 in
400.0 mm
|
Negro
|
Revestimiento plástico; Texturizado
|
|||
| 22,6741 € - 23,8642 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.685 in
500.0 mm
|
Negro
|
Revestimiento plástico; Texturizado
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
9.843 in
250.0 mm
|
Negro
|
Revestimiento plástico; Texturizado
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
Anodizado
|
|||
| 10,3559 € - 10,9007 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
Revestimiento plástico; Texturizado
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
15.748 in
400.0 mm
|
Negro
|
Revestimiento plástico; Texturizado
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
Revestimiento plástico; Texturizado
|
|||
| 9,1077 € - 9,5837 € | 1 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
Natural
|
Anodizado
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
Anodizado
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
Anodizado
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
Revestimiento plástico; Texturizado
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
4.331 in
110.0 mm
|
Negro
|
Revestimiento plástico; Texturizado
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar