Menu Search

Base para abrazadera de montaje adhesivo

En stock

La gama de bases para abrazadera universales de montaje adhesivo ofrece versatilidad en cuanto a opciones de montaje. Se suministra con adhesivo y también se puede fijar con tornillos. Disponibles con un soporte de base giratoria o para instalación fija de abrazadera de cuatro vías. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Código De La Serie: SR1718

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Anchura máxima de la abrazadera compatible Anchura general Altura general Compra
0,1381 € - 0,1453 € 8227 En stock
18.0 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,142 € - 0,1496 € 8393 En stock
25.4 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,5292 € - 0,5571 € 100 En stock
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,3941 € - 0,4149 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,563 € - 0,5926 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,1381 € - 0,1453 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.5 mm
12.5 mm
3.2 mm
10155240 0,3044 € - 0,3205 € 4153 En stock
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,1855 € - 0,1951 € 45900 En stock
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
10009659 0,1166 € - 0,1228 € 38806 En stock
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,4547 € - 0,4787 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
0,132 € - 0,139 € 24500 En stock
21.0 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,1718 € - 0,1809 € 788 En stock
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
10277041 0,1431 € - 0,1506 € 48800 En stock
12.5 mm
12.5 mm
3.2 mm
1,597 € - 1,6811 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
50.8 mm
7.6 mm
0,0905 € - 0,0953 € 20992 En stock
19.1 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1381 € - 0,1453 € 2816 En stock
21.0 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,2056 € - 0,2166 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,2341 € - 0,2464 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
0,8621 € - 0,9075 € 1151 En stock
25.4 mm
25.4 mm
7.9 mm
0,1022 € - 0,226 € 27868 En stock
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
  • de 2
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo y roscado PA66 Natural

10246092

Rango de precios
0,1453 € - 0,1381 €

Niveles de existencias
8227 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    4.5 mm
  • Longitud general
    18.0 mm
  • Anchura general
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo PA66 Natural

10009697

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
8393 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Altura general
    7.1 mm
  • Longitud general
    25.4 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo ABS Blanco

10155257

Rango de precios
0,5571 € - 0,5292 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Altura general
    3.45 mm
  • Longitud general
    19.05 mm
  • Anchura general
    19.05 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo 6 3.6 mm PA Negro

10108956

Rango de precios
0,4149 € - 0,3941 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo de base acrílica
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Altura de la base
    6.1 mm
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.5 - 3.6 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo ABS Blanco

10155264

Rango de precios
0,5926 € - 0,563 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Altura general
    3.45 mm
  • Longitud general
    19.05 mm
  • Anchura general
    19.05 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo PA66 Natural

10246047

Rango de precios
0,1453 € - 0,1381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    3.2 mm
  • Longitud general
    12.5 mm
  • Anchura general
    12.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Sin adhesivo ABS Blanco

10155240

Rango de precios
0,3205 € - 0,3044 €

Niveles de existencias
4153 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Altura general
    3.45 mm
  • Longitud general
    19.05 mm
  • Anchura general
    19.05 mm
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo y roscado PA66 Negro

10277072

Rango de precios
0,1951 € - 0,1855 €

Niveles de existencias
45900 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    4.0 mm
  • Longitud general
    28.0 mm
  • Anchura general
    28.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo M3.5 3.5 mm PA Natural

10009659

Rango de precios
0,1228 € - 0,1166 €

Niveles de existencias
38806 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura general
    6.1 mm
  • Longitud general
    19.1 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo PA66 Natural

10155271

Rango de precios
0,4787 € - 0,4547 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
  • Altura general
    7.6 mm
  • Longitud general
    38.1 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo PA66 Negro

10277065

Rango de precios
0,139 € - 0,132 €

Niveles de existencias
24500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    3.5 mm
  • Longitud general
    21.0 mm
  • Anchura general
    21.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo 4.8 mm PVC Blanco

10108925

Rango de precios
0,1809 € - 0,1718 €

Niveles de existencias
788 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura de la base
    1.6 mm
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.5 - 4.8 mm
  • Longitud general
    26.2 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo PA66 Negro

10277041

Rango de precios
0,1506 € - 0,1431 €

Niveles de existencias
48800 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    3.2 mm
  • Longitud general
    12.5 mm
  • Anchura general
    12.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo PA66 Natural

10155158

Rango de precios
1,6811 € - 1,597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
  • Altura general
    7.6 mm
  • Longitud general
    50.8 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo Nylon 6/6 Natural

10009642

Rango de precios
0,0953 € - 0,0905 €

Niveles de existencias
20992 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Altura general
    6.1 mm
  • Longitud general
    19.1 mm
  • Anchura general
    19.1 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo PA66 Natural

10246061

Rango de precios
0,1453 € - 0,1381 €

Niveles de existencias
2816 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    3.5 mm
  • Longitud general
    21.0 mm
  • Anchura general
    21.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo y roscado PA66 Natural

10246085

Rango de precios
0,2166 € - 0,2056 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    4.0 mm
  • Longitud general
    28.0 mm
  • Anchura general
    28.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo 2.5 mm PA Natural

10015780

Rango de precios
0,2464 € - 0,2341 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura general
    3.5 mm
  • Longitud general
    12.7 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo PA66 Natural

10155233

Rango de precios
0,9075 € - 0,8621 €

Niveles de existencias
1151 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Altura general
    7.9 mm
  • Longitud general
    25.4 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo 6 3.6 mm PA Negro

10108949

Rango de precios
0,226 € - 0,1022 €

Niveles de existencias
27868 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Screw
  • Altura de la base
    6.1 mm
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.5 - 3.6 mm
  • Altura general
    6.1 mm