Menu Search

Base para abrazadera de montaje adhesivo

En stock

La gama de bases para abrazadera universales de montaje adhesivo ofrece versatilidad en cuanto a opciones de montaje. Se suministra con adhesivo y también se puede fijar con tornillos. Disponibles con un soporte de base giratoria o para instalación fija de abrazadera de cuatro vías. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Código De La Serie: SR1718

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Anchura máxima de la abrazadera compatible Anchura general Altura general Compra
0,1962 € - 0,2065 € 4723 En stock
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
10009659 0,1166 € - 0,1228 € 38806 En stock
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1431 € - 0,1506 € 74636 En stock
19.0 mm
19.0 mm
3.9 mm
10009703 0,1691 € - 0,1781 € 21833 En stock
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,2056 € - 0,2166 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
10155240 0,3044 € - 0,3205 € 4153 En stock
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,4236 € - 0,4459 € 3994 En stock
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
0,1381 € - 0,1453 € 2816 En stock
21.0 mm
21.0 mm
3.5 mm
  • de 2
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo y roscado PA66 Negro

10277089

Rango de precios
0,2065 € - 0,1962 €

Niveles de existencias
4723 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    4.0 mm
  • Longitud general
    28.0 mm
  • Anchura general
    28.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo M3.5 3.5 mm PA Natural

10009659

Rango de precios
0,1228 € - 0,1166 €

Niveles de existencias
38806 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura general
    6.1 mm
  • Longitud general
    19.1 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo y roscado PA66 Natural

10246054

Rango de precios
0,1506 € - 0,1431 €

Niveles de existencias
74636 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    3.9 mm
  • Longitud general
    19.0 mm
  • Anchura general
    19.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo M4 3.5 mm PA Natural

10009703

Rango de precios
0,1781 € - 0,1691 €

Niveles de existencias
21833 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura general
    7.1 mm
  • Longitud general
    25.4 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo y roscado PA66 Natural

10246085

Rango de precios
0,2166 € - 0,2056 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    4.0 mm
  • Longitud general
    28.0 mm
  • Anchura general
    28.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Sin adhesivo ABS Blanco

10155240

Rango de precios
0,3205 € - 0,3044 €

Niveles de existencias
4153 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Altura general
    3.45 mm
  • Longitud general
    19.05 mm
  • Anchura general
    19.05 mm
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo #8. M4 4.3 mm PA Natural

10363683

Rango de precios
0,4459 € - 0,4236 €

Niveles de existencias
3994 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo de base acrílica
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Altura de la base
    4.8 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo PA66 Natural

10246061

Rango de precios
0,1453 € - 0,1381 €

Niveles de existencias
2816 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    3.5 mm
  • Longitud general
    21.0 mm
  • Anchura general
    21.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66