Las bisagras laterales ofrecen un ángulo rotacional de 180 grados. Los tipos 1 y 2 son bisagras de gran resistencia para soportar paneles de puertas pesados y medianos. También ofrecen gran seguridad y se montan usando los tornillos especiales suministrados. El tipo 3 es una alternativa de menor seguridad y más económica
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Finalizar | Material | Grosor general | Anchura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3991 € - 11,5098 € | 145 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Latón cromado
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,1028 € - 17,2711 € | 1290 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Cromado
|
Latón
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,8746 € - 4,4716 € | 57 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
Pulvicubierto
|
Aleación de zinc fundido
|
|
|
||
| 6,3786 € - 11,9808 € | 30 En stock |
3.189 in
81.0 mm
|
Cromado
|
Latón
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,2188 € - 4,6876 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.189 in
81.0 mm
|
Cromado
|
Latón
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 20077594 | 3,7609 € - 5,8503 € | 418 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
Pulvicubierto
|
Aleación de zinc fundido
|
|
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar