Las bisagras de canto metálicas cuentan con un ángulo rotacional de 180 grados y se utilizan básicamente para los paneles de acero en aplicaciones de gran tamaño. La gama está fabricada con aleación de zinc fundido y cuenta con diferentes tipos de acabados. Los paneles son bisagras con un sistema de pasador.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Color | Finalizar | Grosor general | Anchura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,64 € - 5,3642 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.126 in
28.6 mm
|
Negro
|
Pulvicubierto
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,0958 € - 3,2602 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.126 in
28.6 mm
|
Negro
|
Cromado
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9821 € - 3,0833 € | 18 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
Cromado
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,9731 € - 9,7623 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
Pulvicubierto
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20064891 | 0,9233 € - 1,4363 € | 2076 En stock |
1.476 in
37.5 mm
|
Negro
|
Sin acabado
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
| 6,9731 € - 9,7623 € | 23 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
Cromado
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4,5877 € - 7,1364 € | 30 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
Pulvicubierto
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 6,9731 € - 9,7623 € | 114 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
Pulvicubierto
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 20121600 | 2,4358 € - 3,789 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.457 in
37.0 mm
|
Negro
|
Pulvicubierto
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
| 2,0609 € - 3,2058 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
Cromado
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,9358 € - 4,5668 € | 2 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
Pulvicubierto
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,9731 € - 9,7623 € | 28 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
Cromado
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,25 € - 5,0556 € | 18 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
Negro
|
Pulvicubierto
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar