Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.
Código De La Serie: SR5506 ,SR5562
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Grosor de la hoja | Longitud general | Número de orificios de montaje | Finalizar | Material | Forma de la hoja | Anchura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5953 € - 10,0925 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Mate
|
Plástico
|
Rectangular
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 15,1224 € - 15,9179 € | 440 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Mate
|
Plástico
|
Rectangular
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 9,5953 € - 10,0925 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Mate
|
Plástico
|
Rectangular
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 15,1224 € - 15,9179 € | 120 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Mate
|
Plástico
|
Rectangular
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 9,5953 € - 10,0925 € | 28 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Mate
|
Plástico
|
Rectangular
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 18,979 € - 29,5229 € | 25 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 9,4409 € - 9,9381 € | 1 En stock |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rectangular
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 6,5436 € - 6,8863 € | 2550 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Mate
|
Plástico
|
Rectangular
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10285084 | 4,9664 € - 5,2308 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rectangular
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
| 18,979 € - 29,5229 € | 44 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 25,2076 € - 26,5299 € | 127 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,5436 € - 6,8863 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.354 in
9.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Mate
|
Plástico
|
Rectangular
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 6,1882 € - 13,6775 € | 80 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,7855 € - 17,2106 € | 2398 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Pulido
|
Acero inoxidable 304
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 9,2854 € - 9,772 € | 1936 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Pulido
|
Acero inoxidable
|
Angular
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 14,555 € - 14,555 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 19,1464 € - 42,3124 € | 120 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Chapado en níquel
|
GF PA
|
Flecha
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 10203682 | 3,3479 € - 7,4046 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Pulido
|
Acero inoxidable 304
|
|
1.949 in
49.5 mm
|
|
| 16,6076 € - 36,706 € | 74 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anodizado negro
|
Aluminio
|
Rectangular
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10104101 | 10,8849 € - 16,0386 € | 134 En stock |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar