Menu Search

Bisagras de hoja para sistemas HVAC

En stock

Las bisagras de hoja de Sistemas de aire acondicionado y calefacción (hvac) son bisagras de gran resistencia y de giro libre, diseñadas específicamente para puertas grandes y de ajuste perfecto. Ofrecen una resistencia a la corrosión excepcional y durabilidad a largo plazo, incluso en entornos de alta humedad y temperaturas extremas.

Su diseño simple pero efectivo garantiza un funcionamiento sin problemas, mientras minimiza el desgaste de los componentes conectados.

Se utiliza en paneles de acceso, carcasas de conductos y puertas de equipos, lo que permite una apertura y cierre fáciles mientras se mantiene la integridad estructural.

  • Puede abrir 180 grados.
  • Diseñado para su uso al aire libre o en condiciones de alta humedad.
Material: , PA, Aleación de zinc, Aleación de zinc fundido Color: , Plata cromada, Negro Código De La Serie: SR1500, SR712, SR800, SR5502

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Finalizar Grosor general Anchura general Compra
10096031 857 En stock
97.5 mm
Pulvicubierto en negro
18.0 mm
62.0 mm
1661 En stock
78.6 mm
Sin acabado
24.0 mm
97.0 mm
71 En stock
97.0 mm
Pulvicubierto en negro
20.0 mm
60.0 mm
39 En stock
120.0 mm
Pulvicubierto en negro
20.5 mm
100.0 mm
136 En stock
120.0 mm
Pulvicubierto en negro
20.5 mm
100.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
95.0 mm
Cromado
14.0 mm
50.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
95.0 mm
Pulvicubierto en negro
16.0 mm
50.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
95.0 mm
Pulvicubierto en negro
14.0 mm
50.0 mm
Bisagras HVAC 97.5 mm 62.0 mm PA Negro

10096031


Niveles de existencias
857 En stock
Atributos
  • Depresión del orificio de montaje
    Round
  • Método de montaje
    Orificios abiertos
  • Longitud general
    97.5 mm
  • Grosor general
    18.0 mm
  • Anchura general
    62.0 mm
Bisagra de bloqueo 97.0 mm 78.6 mm PA

10143292


Niveles de existencias
1661 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Catch
  • Longitud general
    78.6 mm
  • Grosor general
    24.0 mm
  • Anchura general
    97.0 mm
  • Material de la leva
    Zamak ZNAL4CU1
Bisagras HVAC 97.0 mm 60.0 mm Aleación de zinc fundido Negro

10104118


Niveles de existencias
71 En stock
Atributos
  • Depresión del orificio de montaje
    Round
  • Método de montaje
    Orificios abiertos
  • Longitud general
    97.0 mm
  • Grosor general
    20.0 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
Bisagras HVAC 120.0 mm 100.0 mm Aleación de zinc Negro

20126476


Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Depresión del orificio de montaje
    Round
  • Método de montaje
    Orificios abiertos
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Grosor general
    20.5 mm
  • Anchura general
    100.0 mm
Bisagras HVAC 120.0 mm 100.0 mm Aleación de zinc Negro

20126469


Niveles de existencias
136 En stock
Atributos
  • Depresión del orificio de montaje
    Round
  • Método de montaje
    Orificios abiertos
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Grosor general
    20.5 mm
  • Anchura general
    100.0 mm
Bisagras HVAC 95.0 mm 50.0 mm Cromado

20796464


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Depresión del orificio de montaje
    Round
  • Método de montaje
    Tuercas, tornillos y pernos de fijación
  • Longitud general
    95.0 mm
  • Grosor general
    14.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
Bisagras HVAC 95.0 mm 50.0 mm Pulvicubierto en negro

20796488


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Depresión del orificio de montaje
    Round
  • Método de montaje
    Tuercas, tornillos y pernos de fijación
  • Longitud general
    95.0 mm
  • Grosor general
    16.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
Bisagras HVAC 95.0 mm 50.0 mm Pulvicubierto en negro

20796471


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Depresión del orificio de montaje
    Round
  • Método de montaje
    Tuercas, tornillos y pernos de fijación
  • Longitud general
    95.0 mm
  • Grosor general
    14.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm