Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bisagras ocultas que se pueden colocar tanto a la derecha como a la izquierda. Ideales para cabinas y cubiertas de maquinaria. Múltiples tipos disponibles en acero zincado o en acero inoxidable AISI 304.
Código De La Serie: SR5510
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pasador | Longitud general | Color | Finalizar | Longitud del Pasador | Material del cuerpo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10134610 | 0,6875 € - 1,0132 € | 2700 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
Sin acabado
|
0.709 in
18.0 mm
|
Acero
|
|
| 10464342 | 0,936 € - 1,04 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Negro
|
Sin acabado
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nylon
|
|
| 3,0168 € - 3,0168 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Cromado
|
Natural
|
3.307 in
84.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 2,2407 € - 3,4855 € | 8 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
Natural
|
Con revestimiento de cobre
|
2.657 in
67.5 mm
|
Acero
|
||
| 2,0442 € - 3,1799 € | 700 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Cromado
|
Zincado
|
3.307 in
84.0 mm
|
Acero
|
||
| 4,4351 € - 9,3132 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Cromado
|
Natural
|
3.307 in
84.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
| 1,4601 € - 1,6224 € | 250 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Cromado
|
Zincado
|
0.571 in
14.5 mm
|
Acero
|
||
| 1,4601 € - 1,6224 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Cromado
|
Zincado
|
3.307 in
84.0 mm
|
Acero
|
||
| 20064778 | 0,9568 € - 1,0631 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natural
|
Con revestimiento de cobre
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero
|
|
| 1,3395 € - 2,0837 € | 1620 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natural
|
Con revestimiento de cobre
|
2.028 in
51.5 mm
|
Acero
|
||
| 6,489 € - 9,0846 € | 289 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natural
|
Con revestimiento de cobre
|
2.028 in
51.5 mm
|
Acero
|
||
| 2,0442 € - 3,1799 € | 547 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Cromado
|
Zincado
|
3.307 in
84.0 mm
|
Acero
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar