Menu Search

Bisagras ocultas - Soldadas

En stock

La gama de bisagras ocultas atornilladas/soldadas son adecuadas para aplicaciones de alta resistencia y ofrecen una solución de montaje en dos piezas con la pieza del marco atornillada y la pieza de la puerta montada con tuerca al perno soldado en la puerta. El uso de un pasador permite la extracción de la puerta para facilitar el acceso. Son adecuadas para usar a mano izquierda y derecha.

Código De La Serie: SR5545

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Distancia de desplazamiento Longitud general de la hoja Material del cuerpo Anchura general Compra
2,2598 € - 3,5153 € 396 En stock
60.0 mm
32.5 mm
2,6197 € - 4,0751 € 26 En stock
60.0 mm
22.5 mm
3,2141 € - 4,9996 € 2 En stock
60.0 mm
38.0 mm
17,5808 € - 24,6131 € 50 En stock
60.0 mm
32.5 mm
2,7232 € - 4,2362 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
22.5 mm
20124311 3,2141 € - 4,9996 € 292 En stock
24.0 mm
60.0 mm
Acero
32.5 mm
10,2502 € - 14,3503 € 135 En stock
24.0 mm
60.0 mm
Acero
38.0 mm
17,5808 € - 24,6131 € 229 En stock
20.0 mm
60.0 mm
Acero inoxidable
38.0 mm
17,5808 € - 24,6131 € 162 En stock
24.0 mm
60.0 mm
Acero inoxidable
32.5 mm
3,5075 € - 5,4562 € 192 En stock
24.0 mm
60.0 mm
Acero inoxidable
38.0 mm
Bisagra oculta 20.0 mm 60.0 mm Acero zincado

20068851

Rango de precios
3,5153 € - 2,2598 €

Niveles de existencias
396 En stock
Atributos
  • Longitud general de la hoja
    60.0 mm
  • Anchura general
    32.5 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Código de material
    8302100090
Bisagra oculta M4 36.0 mm 60.0 mm Acero zincado

20078430

Rango de precios
4,0751 € - 2,6197 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Longitud general de la hoja
    60.0 mm
  • Anchura general
    22.5 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Código de material
    8302100090
Bisagra oculta 20.0 mm 40.0 mm Acero zincado

20068875

Rango de precios
4,9996 € - 3,2141 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Longitud general de la hoja
    60.0 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Código de material
    7326909890
Bisagra oculta 20.0 mm 34.0 mm Acero inoxidable 304

20068844

Rango de precios
24,6131 € - 17,5808 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud general de la hoja
    60.0 mm
  • Anchura general
    32.5 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Código de material
    8302100090
Bisagra oculta M4 36.0 mm 60.0 mm Acero inoxidable 304

20078423

Rango de precios
4,2362 € - 2,7232 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general de la hoja
    60.0 mm
  • Anchura general
    22.5 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Código de material
    8302100090
Bisagra oculta 24.0 mm 34.0 mm Acero

20124311

Rango de precios
4,9996 € - 3,2141 €

Niveles de existencias
292 En stock
Atributos
  • Anchura de la hoja de la puerta
    15.0 mm
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Distancia de desplazamiento
    24.0 mm
  • Longitud general de la hoja
    60.0 mm
  • Anchura general
    32.5 mm
Bisagra oculta 24.0 mm 40.0 mm Acero

20124328

Rango de precios
14,3503 € - 10,2502 €

Niveles de existencias
135 En stock
Atributos
  • Anchura de la hoja de la puerta
    15.0 mm
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Distancia de desplazamiento
    24.0 mm
  • Longitud general de la hoja
    60.0 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
Bisagra oculta 20.0 mm 40.0 mm Acero inoxidable

20124298

Rango de precios
24,6131 € - 17,5808 €

Niveles de existencias
229 En stock
Atributos
  • Anchura de la hoja de la puerta
    15.0 mm
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Distancia de desplazamiento
    20.0 mm
  • Longitud general de la hoja
    60.0 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
Bisagra oculta 24.0 mm 34.0 mm Acero inoxidable

20124281

Rango de precios
24,6131 € - 17,5808 €

Niveles de existencias
162 En stock
Atributos
  • Anchura de la hoja de la puerta
    15.0 mm
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Distancia de desplazamiento
    24.0 mm
  • Longitud general de la hoja
    60.0 mm
  • Anchura general
    32.5 mm
Bisagra oculta 24.0 mm 40.0 mm Acero inoxidable

20124304

Rango de precios
5,4562 € - 3,5075 €

Niveles de existencias
192 En stock
Atributos
  • Anchura de la hoja de la puerta
    15.0 mm
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Distancia de desplazamiento
    24.0 mm
  • Longitud general de la hoja
    60.0 mm
  • Anchura general
    38.0 mm