Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | Color | h | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1583 € - 0,3499 € | 1098 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
17⁄16" x 12
|
Azul
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
0,0691 € - 0,1528 € | 53044 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 ” x 19
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Roscas Gas
|
1
|
||
0,1003 € - 0,2217 € | 19669 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
Amarillo
|
0.937 in
23.8 mm
|
Roscas Gas
|
1
|
||
0,0932 € - 0,2061 € | 12173 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-14
|
Amarillo
|
0.728 in
18.5 mm
|
Roscas Gas
|
1
|
||
0,3979 € - 0,8796 € | 2400 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
Natural
|
0.949 in
24.1 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,093 € - 0,2055 € | 500682 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8” x 14
|
Azul
|
0.65 in
16.5 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
0,0904 € - 0,1998 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Amarillo
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rosca métrica
|
1
|
||
0,0841 € - 0,0886 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.437 in
11.1 mm
|
Sin rosca
|
1
|
||
0,0541 € - 0,1196 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rosca métrica
|
1
|
||
0,0794 € - 0,1756 € | 14283 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rosca métrica
|
1
|
||
0,0825 € - 0,1824 € | 12000 En stock |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-14
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Roscas Gas
|
1
|
||
0,066 € - 0,146 € | 31453 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Natural
|
0.65 in
16.5 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,0986 € - 0,2181 € | 5666 En stock |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,1007 € - 0,1061 € | 14000 En stock |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Natural
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
0,1855 € - 0,195 € | 2000 En stock |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Natural
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
0,1161 € - 0,2567 € | 9298 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4
|
Azul
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT Threads
|
2
|
||
0,085 € - 0,0895 € | 1859 En stock |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Natural
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
0,3721 € - 0,8227 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.339 in
59.4 mm
|
2
|
Azul
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT Threads
|
2
|
||
0,0594 € - 0,1313 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Azul
|
0.461 in
11.7 mm
|
Rosca UNF
|
2
|
||
0,2015 € - 0,2122 € | 3738 En stock |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar