Menu Search

Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Alta temperatura

En stock

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Los capuchones flexibles para temperaturas altas, con un diseño que incluye una lengüeta, pueden encajarse y extraerse de aplicaciones con o sin rosca.

  • El diseño único permite que cada capuchón encaje con una amplia variedad de diámetros.
  • Fácil ajuste y extracción.
Material: PVC flexible Color: Amarillo Código De La Serie: SR1072

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d h Compra
0,4831 € - 1,0681 € 316 En stock
13.5 mm
25.0 mm
0,7403 € - 1,6366 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
40.0 mm
0,6699 € - 1,4809 € 1800 En stock
16.5 mm
30.0 mm
0,3857 € - 0,8526 € 17112 En stock
11.0 mm
25.0 mm
0,877 € - 1,9387 € 685 En stock
24.0 mm
50.0 mm
Capuchón con lengüeta 13.5 mm 25.0 mm PVC flexible Amarillo

10015858

Rango de precios
1,0681 € - 0,4831 €

Niveles de existencias
316 En stock
Atributos
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material
    PVC flexible
  • Color
    Amarillo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón con lengüeta 20.0 mm 40.0 mm PVC flexible Amarillo

10015872

Rango de precios
1,6366 € - 0,7403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Material
    PVC flexible
  • Color
    Amarillo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón con lengüeta 16.5 mm 30.0 mm PVC flexible Amarillo

10015865

Rango de precios
1,4809 € - 0,6699 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • d
    16.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Material
    PVC flexible
  • Color
    Amarillo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón con lengüeta 11.0 mm 25.0 mm PVC flexible Amarillo

10015841

Rango de precios
0,8526 € - 0,3857 €

Niveles de existencias
17112 En stock
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material
    PVC flexible
  • Color
    Amarillo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón con lengüeta 24.0 mm 50.0 mm PVC flexible Amarillo

10015889

Rango de precios
1,9387 € - 0,877 €

Niveles de existencias
685 En stock
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Material
    PVC flexible
  • Color
    Amarillo
  • Código de material
    3926909790