Menu Search

Capuchones de gas LGP

En stock

Los tapones LGP se han desarrollado en colaboración con el sector del GLP para ayudar a evitar fugas de gas perjudiciales. Proporciona un cierre hermético para cilindros, válvulas y racores, incluso en entornos difíciles. Evita que los contaminantes entren en las aplicaciones. Marcado con las instrucciones de montaje y desmontaje.

  • Su diseño incorpora una correa para evitar la pérdida y facilitar la sustitución.
  • Evitan que entren residuos y contaminantes en la aplicación.
  • Se utilizan en el almacenamiento, la construcción y la industria del automóvil.
Material: PEAD;PEBD, PEAD Color: Negro Código De La Serie: SR1085

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
1 resultado
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Descripción de la válvula Material d Material del sello H Tipo Compra
0,4033 € - 0,8915 € 717 En stock
W21.8 x 1/4 LHT
PEAD
31.5 mm
Neopreno
28.0 mm
2
Capuchón LPG W21.8 x 1/4 LHT PEAD Negro

10263327

Rango de precios
0,8915 € - 0,4033 €

Niveles de existencias
717 En stock
Atributos
  • d
    31.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Descripción de la válvula
    W21.8 x 1/4 LHT
  • Material del sello
    Neopreno
  • Material
    PEAD