Menu Search

Capuchones de liberación rápida

En stock

Los tapones de cierre rápido están diseñados para tapar las series ISO A e ISO B. Protegen las mangueras, los racores y los tubos de la contaminación, la suciedad, la humedad y la corrosión. Pueden soportar temperaturas que van desde -40 C hasta 135 C.Un capuchón de liberación rápida utilizado en aplicaciones hidráulicas. La fijación hembra es adecuada para proteger acoplamientos de las series ISO 7241-1 A y B de extracción rápida

  • Diseñado para permanecer sujeto a la manguera.
  • Protección contra la entrada de polvo y humedad, y resistencia a la corrosión.
Material: TPE Color: Azul, Verde, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1181

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
40 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medidas d2 d1 Estándar de rosca Compra
1,3834 € - 1,4559 € 445 En stock
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
900 En stock
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
1,3834 € - 1,4559 € 730 En stock
43.0 mm
40.5 mm
ISO B
0,8015 € - 0,8438 € 130 En stock
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
1,1165 € - 1,1753 € Solicite el plazo de entrega aquí
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,729 € - 0,767 € 596 En stock
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,7534 € - 0,7928 € 5498 En stock
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
1,1165 € - 1,1753 € 515 En stock
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
1,1165 € - 1,1753 € 600 En stock
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
1,3834 € - 1,4559 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
0,7534 € - 0,7928 € 450 En stock
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,729 € - 0,767 € 378 En stock
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,7534 € - 0,7928 € 751 En stock
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,7534 € - 0,7928 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
1,1165 € - 1,1753 € 225 En stock
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,7534 € - 0,7928 € 587 En stock
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,8015 € - 0,8438 € 825 En stock
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
Solicite el plazo de entrega aquí
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
0,8015 € - 0,8438 € 177 En stock
28.0 mm
24.3 mm
ISO A
0,8015 € - 0,8438 € 590 En stock
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
  • de 2
Guardapolvo de fácil liberación ISO A TPE Amarillo

10293393

Rango de precios
1,4559 € - 1,3834 €

Niveles de existencias
445 En stock
Atributos
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO B TPE Verde

10293515


Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO B TPE Rojo

10288207

Rango de precios
1,4559 € - 1,3834 €

Niveles de existencias
730 En stock
Atributos
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO A TPE Verde

10293478

Rango de precios
0,8438 € - 0,8015 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO B TPE Amarillo

10293430

Rango de precios
1,1753 € - 1,1165 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO A TPE Azul

10293553

Rango de precios
0,767 € - 0,729 €

Niveles de existencias
596 En stock
Atributos
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO A TPE Rojo

10288122

Rango de precios
0,7928 € - 0,7534 €

Niveles de existencias
5498 En stock
Atributos
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO B TPE Azul

10293638

Rango de precios
1,1753 € - 1,1165 €

Niveles de existencias
515 En stock
Atributos
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO A TPE Rojo

10288146

Rango de precios
1,1753 € - 1,1165 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • d2
    35.0 mm
  • d1
    30.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO B TPE Amarillo

10293447

Rango de precios
1,4559 € - 1,3834 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO A TPE Amarillo

10293362

Rango de precios
0,7928 € - 0,7534 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO A TPE Rojo

10288115

Rango de precios
0,767 € - 0,729 €

Niveles de existencias
378 En stock
Atributos
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO B TPE Rojo

10288177

Rango de precios
0,7928 € - 0,7534 €

Niveles de existencias
751 En stock
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3923509000
Guardapolvo de fácil liberación ISO B TPE Amarillo

10293416

Rango de precios
0,7928 € - 0,7534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO B TPE Rojo

10288191

Rango de precios
1,1753 € - 1,1165 €

Niveles de existencias
225 En stock
Atributos
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO B TPE Azul

10293614

Rango de precios
0,7928 € - 0,7534 €

Niveles de existencias
587 En stock
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO B TPE Azul

10293621

Rango de precios
0,8438 € - 0,8015 €

Niveles de existencias
825 En stock
Atributos
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO A TPE Verde

10293492


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO A TPE Rojo

10288139

Rango de precios
0,8438 € - 0,8015 €

Niveles de existencias
177 En stock
Atributos
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    24.3 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Guardapolvo de fácil liberación ISO A TPE Azul

10293577

Rango de precios
0,8438 € - 0,8015 €

Niveles de existencias
590 En stock
Atributos
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3923509000