Menu Search

Capuchones Flexibles para Tubos

En stock

Los tapones flexibles para tubos protegen los extremos roscados de los tubos. Diseño flexible y fácil de instalar. Resistente a la perforación, al polvo y a la humedad. Se utiliza normalmente en automóviles, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y en equipos de construcción.Protegen los extremos roscados de los tubos.Ideales para utilizar en el montaje de tubos y tuberías.Tienen una dureza extraordinaria y son resistentes a los pinchazos. Material: PE Color: Amarillo, Blanco Código De La Serie: SR1388

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
204 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d h Material completo Compra
10237878 48 En stock
82.5 mm
40.0 mm
Polietileno flexible
184 En stock
921.0 mm
135.0 mm
Polietileno flexible
897 En stock
60.3 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
163 En stock
20.0 mm
159.5 mm
Polietileno flexible
2 En stock
1270.0 mm
200.0 mm
Polietileno flexible
34 En stock
550.0 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
66 En stock
193.7 mm
40.0 mm
Polietileno flexible
160 En stock
107.7 mm
45.0 mm
Polietileno de baja densidad
32 En stock
800.0 mm
155.0 mm
Polietileno flexible
1651 En stock
86.0 mm
60.0 mm
Polietileno flexible
58 En stock
378.0 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
85 En stock
890.0 mm
120.0 mm
Polietileno flexible
77 En stock
902.0 mm
175.0 mm
Polietileno flexible
14 En stock
429.0 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
Solicite el plazo de entrega aquí
112.7 mm
52.0 mm
Polietileno flexible
76 En stock
59.4 mm
52.0 mm
Polietileno flexible
Solicite el plazo de entrega aquí
92.0 mm
43.0 mm
Polietileno flexible
134 En stock
114.3 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
58 En stock
463.0 mm
80.0 mm
Polietileno flexible
Solicite el plazo de entrega aquí
86.0 mm
43.0 mm
Polietileno flexible
  • de 11
Capuchón flexible 82.5 mm (DI) 40.0 mm (H) PE Amarillo

10237878


Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • d
    82.5 mm
  • h
    40.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 921.0 mm (DI) 135.0 mm (H) PE Amarillo

10238837


Niveles de existencias
184 En stock
Atributos
  • d
    921.0 mm
  • h
    135.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 60.3 mm (DI) 100.0 mm (H) PE Amarillo

10266281


Niveles de existencias
897 En stock
Atributos
  • d
    60.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 20.0 mm (DI) 159.5 mm (H) PE Amarillo

10266410


Niveles de existencias
163 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    159.5 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 1270.0 mm (DI) 200.0 mm (H) PE Amarillo

10247099


Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • d
    1270.0 mm
  • h
    200.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 550.0 mm (DI) 100.0 mm (H) PE Amarillo

10308349


Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • d
    550.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 193.7 mm (DI) 40.0 mm (H) PE Amarillo

10242193


Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • d
    193.7 mm
  • h
    40.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 107.7 mm (DI) 45.0 mm (H) PE Amarillo

10144114


Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • d
    107.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 800.0 mm (DI) 155.0 mm (H) PE Amarillo

10238769


Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • d
    800.0 mm
  • h
    155.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 86.0 mm (DI) 60.0 mm (H) PE Amarillo

10266359


Niveles de existencias
1651 En stock
Atributos
  • d
    86.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3923509000
Capuchón flexible 378.0 mm (DI) 100.0 mm (H) PE Amarillo

10308455


Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • d
    378.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 890.0 mm (DI) 120.0 mm (H) PE Amarillo

10230633


Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • d
    890.0 mm
  • h
    120.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 902.0 mm (DI) 175.0 mm (H) PE Amarillo

10238820


Niveles de existencias
77 En stock
Atributos
  • d
    902.0 mm
  • h
    175.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 429.0 mm (DI) 100.0 mm (H) PE Amarillo

10242056


Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • d
    429.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 112.7 mm (DI) 52.0 mm (H) PE Amarillo

10242858


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    112.7 mm
  • h
    52.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 59.4 mm (DI) 52.0 mm (H) PE Amarillo

10242841


Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • d
    59.4 mm
  • h
    52.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 92.0 mm (DI) 43.0 mm (H) PE Amarillo

10237892


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    92.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 114.3 mm (DI) 100.0 mm (H) PE Amarillo

10234112


Niveles de existencias
134 En stock
Atributos
  • d
    114.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 463.0 mm (DI) 80.0 mm (H) PE Amarillo

10242599


Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • d
    463.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 86.0 mm (DI) 43.0 mm (H) PE Amarillo

10237885


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    86.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790